JAJSPD0 November 2023 TPS92201 , TPS92201A
PRODMIX
VIN = 5 V, VOUT = 1.8 V, L = 2.2 μH, TA = 25°C, unless otherwise noted.
Iset = 1.5A | L = 2.2uH | 1 IRLED |
VIN = 3.6V | Iset = 1.5A | L = 2.2uH |
VIN = 5 V | Iset = 1.5A |
VIN = 5 V | Iset = 1.5A | L = 2.2uH |
Vin = 5V | IOUT = 0.5 A |
IOUT = 1.5 A | L=2.2uH |
Iset = 1.5A | L = 2.2uH | 2 IRLED |
VIN = 5.5V | Iset = 1.5A | L = 2.2uH |
VIN = 5 V | Iset = 1.5A |
VIN = 5 V | Iset = 1.5A | L = 2.2uH |
Vin = 5V | IOUT = 0.1 A |
IOUT = 0.1 A | L=2.2uH |