TPS92201
- 入力電圧範囲:2.5V~5.5V
- 定出力電流:1.5A
- 最大 95% の効率
- 0.1µA シャットダウン電流
- 220mΩ (HS) / 170mΩ (LS) MOSFET
- 最大 100% のスイッチング デューティ サイクル
- 1.5MHz のスイッチング周波数
- PWM モードを強制して低出力リップルを実現 (TPS92201)
- パワー セーブ モードでは軽負荷でも高効率を維持 (TPS92201A)
- 出力電圧範囲:0.6V~VIN
- 100mV フィードバック レギュレーション電圧
- 1%~100% の高精度アナログ調光
- PWM 入力周波数:20kHz~200kHz
- ソフト スタートアップを内蔵
- 過電流、LED の開放と短絡、FB 抵抗の開放と短絡に対する包括的な保護機能
- サーマル シャットダウン保護機能
- WSON および SOT563 パッケージ オプション
TPS92201 は、2.5V~5.5V の入力範囲に対応する高効率の 1.5A 同期整流降圧型 LED ドライバです。ハイサイドとローサイドの MOSFET を内蔵しているため、高効率で小型のソリューションを実現できます。シャットダウン電流が 1µA と非常に低いため、バッテリ駆動アプリケーションの消費電力削減に役立ちます。
TPS92201 には、ピーク電流制御方式による適応型オフ時間が採用されています。出力リップルを最小限に抑えるため、このデバイスは電流範囲の全体にわたって、標準 1.5MHz のパルス幅変調 (PWM) モードで動作します。
TPS92201A には、ピーク電流制御方式による適応型オフ時間が採用されています。中負荷から高負荷では、デバイスはパルス幅変調 (PWM) モードで、1.5MHz のスイッチング周波数で動作します。軽負荷時には、デバイスは自動的にパルス幅変調 (PFM) へ移行し、負荷電流範囲の全体にわたって高効率を維持します。
内蔵スイッチには、最大 1.5A の定電流を供給する能力があります。アナログ調光は、PWM 入力のデューティ サイクルを 1%~100% の範囲で調整することで実現されます。可聴ノイズを回避するため、20kHz~200kHz の入力 PWM 周波数に対応できます。
安全と保護のために、TPS92201 デバイスには、LED 開放、LED 短絡、FB 抵抗開放、FB 抵抗短絡とサーマル シャットダウンなど、完全な保護機能が実装されています。
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | TPS92201 1.5A 高効率同期整流降圧 LED ドライバ データシート (Rev. B 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2024年 8月 28日 |
証明書 | TPS92201SOTEVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2024年 9月 6日 | ||||
アプリケーション・ノート | TPS92201 Advantage in Building Automation Video Doorbell, Security Cam System | PDF | HTML | 2024年 1月 10日 | |||
EVM ユーザー ガイド (英語) | TPS92201A Evaluation Module User's Guide | PDF | HTML | 2023年 9月 14日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
TPS92201AEVM — TPS92201 1A/1.5A、高効率、同期整流降圧 LED ドライバの評価基板
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
WSON (DRV) | 6 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。