TPS92201AEVM

TPS92201 1A/1.5A、高効率、同期整流降圧 LED ドライバの評価基板

TPS92201AEVM

購入

概要

TPS92201AEVM は、TPS92201A 降圧レギュレータをベースとする LED ドライバを採用しており、2.2V ~ 5.5V の範囲の入力電圧で動作するように設計済みです。この評価基板 (EVM) は、100% デューティ サイクルの PWM (パルス幅変調) 入力で動作し、3.3V で 0.5A のデフォルト出力電流を供給するように設定済みです。TPS92201 は、高効率、広い調光範囲、良好なライン安定化、低出力リップルの LED ドライバを実現するのに役立ちます。

特長
  • 入力電圧範囲:2.5V~5.5V
  • 1A/1.5A の定出力電流
  • 最大 95% の効率
  • 動作時の静止電流:35μA
  • 1μA のシャットダウン電流
  • 200mΩ (HS:ハイサイド) / 160mΩ (LS:ローサイド) MOSFET
照明 LED ドライバ
TPS92201 5V、1A または 1.5A、高効率、同期整流降圧 LED ドライバ TPS92201A パワー セーブ モード搭載、5V、1A または 1.5A、高効率、同期整流降圧 LED ドライバ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS92201AEVM — TPS92201 evaluation module for 1-/1.5-A High Efficiency Synchronous Buck LED Driver

TI.com で取り扱いなし
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
証明書 TPS92201AEVM EU Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) 2024年 3月 1日
EVM ユーザー ガイド (英語) TPS92201A Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 2023年 9月 14日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ