JAJSMG6B April 2023 – February 2025 TPS923652 , TPS923653 , TPS923654 , TPS923655
PRODUCTION DATA
TPS92365x ファミリはアナログ調光をサポートしており、ADIM/HD ピンでの PWM 入力信号を通して LED 電流をレギュレートします。EN/PWM ピンが常に High であり、ADIM/HD ピンが PWM 入力信号によって構成されているとき、アナログ調光モードが有効化されます。
内部基準電圧 VREF は、ADIM/HD ピンに最初の PWM パルスが発生した後で上昇を開始します。内部デジタル回路がアナログ調光モードに移行するには、最初の PWM パルスの 1-µs 最小オン時間が必要です。PWM のデューティサイクルは、2 番目の PWM サイクルの終了まで検出され、その後、PWM パルスのデューティサイクルに比例して VREF が目的の値に変化します。デジタル回路がデューティサイクルを検出するため、最初の PWM パルス以外の最小オン時間は 100ns です。
VREFは、ADIM/HD ピンの PWM 入力信号のデューティサイクルが 90% の場合に 180mV であり、PWM 入力信号のデューティサイクルが 10% の場合には VREFが 20mV です。ADIM/HD ピンが常に Low にプルされている場合、または ADIM/HD ピンが常に High にプルされている場合に 0% PWM デューティサイクルを検出するには、約 15ms が必要です。VREFが 200mV の場合、最初の変化には約 5ms が必要です。アナログ調光は 8 ビットの分解能を実現します。これは、 ADIM/HD ピンでの 0.4% のデューティサイクルのステップ変化に対応します。また、この回路は、PWM 入力信号のデューティサイクル変化に数十 μ s の遅延で応答することができます。