ホーム パワー マネージメント LED ドライバ 照明 LED ドライバ

TPS923653

アクティブ

誘導性の高速調光機能とスペクトラム拡散機能搭載、65V、2A 昇圧または昇降圧 LED ドライバ

製品詳細

Input voltage type DC/DC Topology Boost, Buck-Boost Vin (min) (V) 4.5 Vin (max) (V) 65 Vout (max) (V) 65 Vout (min) (V) 5.5 Iout (max) (A) 2 Iq (typ) (mA) 2 Features Cycle-by-cycle over-current protection, Fault output, Integrated Switching FET, LED Open Detection, LED Short Detection, Programable Switching Frequency, Spread Spectrum, Thermal Foldback, Thermal shutdown Operating temperature range (°C) -40 to 125 Dimming method Analog, PWM, Hybrid, Flexible Number of channels 1 Rating Catalog
Input voltage type DC/DC Topology Boost, Buck-Boost Vin (min) (V) 4.5 Vin (max) (V) 65 Vout (max) (V) 65 Vout (min) (V) 5.5 Iout (max) (A) 2 Iq (typ) (mA) 2 Features Cycle-by-cycle over-current protection, Fault output, Integrated Switching FET, LED Open Detection, LED Short Detection, Programable Switching Frequency, Spread Spectrum, Thermal Foldback, Thermal shutdown Operating temperature range (°C) -40 to 125 Dimming method Analog, PWM, Hybrid, Flexible Number of channels 1 Rating Catalog
SOT-23-THN (DYY) 14 13.692 mm² 4.2 x 3.26 VSON (DMT) 14 13.5 mm² 4.5 x 3 WSON (DRR) 12 9 mm² 3 x 3
  • 広い入力電圧範囲 4.5V ~ 65V
  • LED は、コモン カソード接続に対応
  • 内蔵 150mΩ MOSFET、代表値 3A / 6.5A / 8.5A 電流制限
  • オプションのスイッチング周波数:ARM:100 kHz ~ 2.2 MHz
  • TPS923653 および TPS923655 の拡散スペクトラム
  • 高度な調光オプション:
    • アナログ調光 (256:1)
    • 高速 PWM 調光 (パルス幅 150ns)
    • ハイブリッドで柔軟な調光 (20kHz PWM で 2,000:1、4kHz PWM で 10,000:1、120Hz PWM で 1,000,000:1)
  • CC/CV 充電モード
  • 包括的な保護機能を搭載:
    • LED の断線 / 短絡保護
    • スイッチング FET の断線 / 短絡保護
    • 外部部品の障害保護
    • サイクル単位の電流制限
    • サーマル シャットダウン
    • フォルト出力 (オープン ドレイン)
  • サーマル フォールドバック曲線を設定可能
  • VSON、WSON、SOT23 パッケージ オプション
  • 広い入力電圧範囲 4.5V ~ 65V
  • LED は、コモン カソード接続に対応
  • 内蔵 150mΩ MOSFET、代表値 3A / 6.5A / 8.5A 電流制限
  • オプションのスイッチング周波数:ARM:100 kHz ~ 2.2 MHz
  • TPS923653 および TPS923655 の拡散スペクトラム
  • 高度な調光オプション:
    • アナログ調光 (256:1)
    • 高速 PWM 調光 (パルス幅 150ns)
    • ハイブリッドで柔軟な調光 (20kHz PWM で 2,000:1、4kHz PWM で 10,000:1、120Hz PWM で 1,000,000:1)
  • CC/CV 充電モード
  • 包括的な保護機能を搭載:
    • LED の断線 / 短絡保護
    • スイッチング FET の断線 / 短絡保護
    • 外部部品の障害保護
    • サイクル単位の電流制限
    • サーマル シャットダウン
    • フォルト出力 (オープン ドレイン)
  • サーマル フォールドバック曲線を設定可能
  • VSON、WSON、SOT23 パッケージ オプション

TPS92365x ファミリは 2A / 4A 非同期 昇降圧 LED ドライバで、4.5V~65V の広い入力電圧範囲に対応しています。ローサイド NMOS スイッチを内蔵することにより、このデバイスは LED を駆動できるだけでなく、高電力密度および高効率でバッテリを充電することができます。また、このファミリは、コモン カソード接続および単層 PCB 設計もサポートしています。スイッチング周波数は 100kHz~2.2MHz で構成可能で、オプションのスペクトラム拡散機能により EMI 性能が向上します。

TPS92365x ファミリは、アナログ、PWM、ハイブリッド、フレキシブル調光を含む 4 つの調光オプションをサポートしています。各調光方法は、PWM および ADIM 入力ピン通して単純な High 信号と Low 信号によって構成できます。このファミリは、適応型オフ時間電流モード制御とスマートで正確なサンプリングを採用して、誘導性高速調光 (IFD) を可能にし、高い調光精度を実現します。

TPS92365x ファミリは、LED の断線と短絡、センス抵抗の開放と短絡、構成可能なサーマル フォールドバック、サーマル シャットダウンなど、複数の系統的な保護機能も提供します。フォルト出力は、フォルト状態が検出されるとすぐにアクノリッジ信号を送信します。

TPS92365x ファミリは 2A / 4A 非同期 昇降圧 LED ドライバで、4.5V~65V の広い入力電圧範囲に対応しています。ローサイド NMOS スイッチを内蔵することにより、このデバイスは LED を駆動できるだけでなく、高電力密度および高効率でバッテリを充電することができます。また、このファミリは、コモン カソード接続および単層 PCB 設計もサポートしています。スイッチング周波数は 100kHz~2.2MHz で構成可能で、オプションのスペクトラム拡散機能により EMI 性能が向上します。

TPS92365x ファミリは、アナログ、PWM、ハイブリッド、フレキシブル調光を含む 4 つの調光オプションをサポートしています。各調光方法は、PWM および ADIM 入力ピン通して単純な High 信号と Low 信号によって構成できます。このファミリは、適応型オフ時間電流モード制御とスマートで正確なサンプリングを採用して、誘導性高速調光 (IFD) を可能にし、高い調光精度を実現します。

TPS92365x ファミリは、LED の断線と短絡、センス抵抗の開放と短絡、構成可能なサーマル フォールドバック、サーマル シャットダウンなど、複数の系統的な保護機能も提供します。フォルト出力は、フォルト状態が検出されるとすぐにアクノリッジ信号を送信します。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
TPS923652 アクティブ 誘導性高速調光機能搭載、65V、2A 昇圧または昇降圧 LED ドライバ 2-A output current
TPS923654 アクティブ 誘導性高速調光機能搭載、65V、4A 昇圧または昇降圧 LED ドライバ 4-A output current
TPS923655 アクティブ 誘導性の高速調光機能とスペクトラム拡散機能搭載、65V、4A 昇圧または昇降圧 LED ドライバ 4-A output current with spread spectrum

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS92365x 65V 2A / 4A 昇降圧 LED ドライバ、誘導性高速調光機能付き データシート (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2025年 5月 5日
証明書 TPS923653DYYREVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2023年 1月 10日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPS923653DYYREVM — TPS923653DYYR SOT-23-THN パッケージの評価基板

TPS923653DYYR 評価基板 (EVM) は、大電流および 超深調光比 LED ドライバ アプリケーション向けに設計された非同期昇圧 / 昇降圧スイッチング レギュレータである TPS92365x の動作と性能の評価に役立ちます。TPS92365x は、2A/4A 非同期整流昇圧 / 昇降圧 LED ドライバであり、広い入力電圧範囲 (4.5V ~ 65V) と、アナログ調光、PWM 調光、ハイブリッド調光、フレキシブル調光など 4 種類の調光オプションを特長としています。
ユーザー ガイド: PDF | HTML
評価ボード

TPS923655DMTREVM — TPS923655DMTR VSON パッケージの評価基板

TPS923655DMTR 評価基板 (EVM) は、大電流および 超深調光比 LED ドライバ アプリケーション向けに設計された非同期昇圧 / 昇降圧スイッチング レギュレータである TPS92365x の動作と性能の評価に役立ちます。TPS92365x は、2A/4A 非同期整流昇圧 / 昇降圧 LED ドライバであり、広い入力電圧範囲 (4.5V ~ 65V) と、アナログ調光、PWM 調光、ハイブリッド調光、フレキシブル調光など 4 種類の調光オプションを特長としています。
ユーザー ガイド: PDF | HTML
評価ボード

TPS923655DRRREVM — TPS923655DRRR WSON パッケージの評価基板

TPS923655DRRR 評価基板 (EVM) は、大電流および 超深調光比 LED ドライバ アプリケーション向けに設計された非同期昇圧 / 昇降圧スイッチング レギュレータである TPS92365x の動作と性能の評価に役立ちます。TPS92365x は、2A/4A 非同期整流昇圧 / 昇降圧 LED ドライバであり、広い入力電圧範囲 (4.5V ~ 65V) と、アナログ調光、PWM 調光、ハイブリッド調光、フレキシブル調光など 4 種類の調光オプションを特長としています。
ユーザー ガイド: PDF | HTML
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOT-23-THN (DYY) 14 Ultra Librarian
VSON (DMT) 14 Ultra Librarian
WSON (DRR) 12 Ultra Librarian