TPS923655DMTREVM

TPS923655 VSON パッケージ封止、65V、4A 昇圧 / 昇降圧 LED ドライバの評価基板

TPS923655DMTREVM

購入

概要

TPS923655DMTREVM を採用すると、VSON パッケージに封止した昇圧 / 昇降圧 LED ドライバ TPS923655 の機能を評価できます。TPS923655 は、4.5V ~ 65V の広い入力電圧範囲に対応し、誘導性高速調光機能 (inductive fast dimming:IFD) とスペクトラム拡散機能を搭載した、4A 非同期整流昇圧 / 昇降圧 LED ドライバです。

特長
  • 150mΩ の MOSFET を複数内蔵し、4A の連続出力電流に対応                        
  • スペクトラム拡散機能搭載、オプションで 100kHz ~ 2.2MHz のスイッチング周波数に対応                    
  • アナログ調光、PWM 調光、ハイブリッド調光、フレキシブルな調光などの高度な調光オプション    
  • 最小 200ns のパルス幅と高い調光比を実現する誘導性高速調光機能 (IFD)            
  • 包括的な保護機能と、構成可能なサーマル フォールドバック曲線
照明 LED ドライバ
TPS923652 誘導性高速調光機能搭載、65V、2A 昇圧または昇降圧 LED ドライバ TPS923653 誘導性の高速調光機能とスペクトラム拡散機能搭載、65V、2A 昇圧または昇降圧 LED ドライバ TPS923654 誘導性高速調光機能搭載、65V、4A 昇圧または昇降圧 LED ドライバ TPS923655 誘導性の高速調光機能とスペクトラム拡散機能搭載、65V、4A 昇圧または昇降圧 LED ドライバ

 

車載 LED ドライバ
LP8865U-Q1 車載対応、フレキシブルな調光オプション搭載、65V、2A 昇圧 LED ドライバ LP8865V-Q1 車載対応、フレキシブルな調光オプション搭載、65V、2A 昇降圧 LED ドライバ LP8865X-Q1 車載対応、フレキシブル調光オプションとスペクトラム拡散機能搭載、65V、2A、昇圧 LED ドライバ LP8865Y-Q1 車載対応、フレキシブル調光オプションとスペクトラム拡散機能搭載、65V、2A、昇降圧 LED ドライバ LP8868U-Q1 車載対応、フレキシブル調光オプション搭載、65V、4A、バックライト向け昇圧 LED ドライバ LP8868V-Q1 車載対応、フレキシブル調光オプション搭載、65V、4A、バックライト向け昇降圧 LED ドライバ LP8868X-Q1 車載対応、フレキシブル調光オプションとスペクトラム拡散機能搭載、65V、4A、昇圧 LED ドライバ LP8868Y-Q1 車載対応、フレキシブル調光オプションとスペクトラム拡散機能搭載、65V、4A、昇降圧 LED ドライバ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS923655DMTREVM — TPS923655 VSON パッケージ封止、65V、4A 昇圧 / 昇降圧 LED ドライバの評価基板

TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
EVM ユーザー ガイド (英語) TPS92365xEVM 65-V, 2-A/4-A Boost/Buck-Boost LED Driver Evaluation Module (Rev. A) PDF | HTML 2023年 6月 5日
証明書 TPS923655DMTREVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2023年 1月 10日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ