TPS923653DYYREVM
TPS923653 SOT-23-THN パッケージ封止、65V、2A 昇圧 / 昇降圧 LED ドライバの評価基板
TPS923653DYYREVM
概要
TPS923653DYYREVM を採用すると、SOT-23-THN パッケージに封止した昇圧 / 昇降圧 LED ドライバ TPS923653 の機能を評価できます。TPS923653 は、4.5V ~ 65V の広い入力電圧範囲に対応し、誘導性高速調光機能 (inductive fast dimming:IFD) とスペクトラム拡散機能を搭載した、2A 非同期整流昇圧 / 昇降圧 LED ドライバです。
特長
- 300mΩ の MOSFET を複数内蔵し、2A の連続出力電流に対応
- スペクトラム拡散機能搭載、オプションで 100kHz ~ 2.2MHz のスイッチング周波数に対応
- アナログ調光、PWM 調光、ハイブリッド調光、フレキシブルな調光などの高度な調光オプション
- 最小 200ns のパルス幅と高い調光比を実現する誘導性高速調光機能 (IFD)
- 包括的な保護機能と、構成可能なサーマル フォールドバック曲線
購入と開発の開始
評価ボード
TPS923653DYYREVM — TPS923653 SOT-23-THN パッケージ封止、65V、2A 昇圧 / 昇降圧 LED ドライバの評価基板
TI.com で取り扱いなし
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
EVM ユーザー ガイド (英語) | TPS92365xEVM 65-V, 2-A/4-A Boost/Buck-Boost LED Driver Evaluation Module (Rev. A) | PDF | HTML | 2023年 6月 5日 | |||
証明書 | TPS923653DYYREVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) | 2023年 1月 10日 |