JAJSMG6B April 2023 – February 2025 TPS923652 , TPS923653 , TPS923654 , TPS923655
PRODUCTION DATA
この設計の入力電圧は24V、10% の変動付きレール。出力は4 個の白色 LED を直列接続し、インダクタ電流リップルは、要件により最大インダクタ電流の 50% 未満です。適切なピークツーピークインダクタ電流リップルを選択するには、コンバータが無負荷状況で動作するときは、ローサイド FET の電流制限に違反しないようにします。この場合、ピークツーピークのインダクタリップル電流が、その制限値より低くなるようにする必要があります。もう1つの検討事項は、ピークツーピーク電流リップルに起因するインダクタのコア損失と銅損を適切に確保することです。このピークツーピークのインダクタリップル電流を選択した後、式 16を使用して出力インダクタ Lの推奨値を計算します。
ここで、
選択したインダクタ値により、式 13を使用して実際のインダクタ電流リップルを計算できます。
インダクタの RMS 電流および飽和電流の定格は、システム要件に示される値よりも大きい必要があります。これは、インダクタの過熱や飽和が発生しないようにするためです。パワーアップ時、過渡状態、または障害状態中は、インダクタ電流が通常の動作電流を超えて、電流制限値に達する場合があります。したがって、コンバータの電流制限以上の飽和電流定格を選択することを推奨します。ピークインダクタ電流とRMS電流の式を式 14と式 15に示します。
この設計では、 VIN(max) = 24V, VOUT = 12V, ILED = 2A, fSW = 1.2MHz, を選択して KIND = 0.5, のインダクタンスは 4.4µHを計算します。.4.7µH のインダクタが選択されます。このインダクタで、インダクタのリップル、ピーク、RMS電流は、それぞれ 1.4A、3.7A、3.03Aです。