JAJSMG6A April 2023 – September 2023 TPS923652 , TPS923653 , TPS923654 , TPS923655
PRODUCTION DATA
TPS92365x ファミリは、 2A/4A 非同期整流昇降圧 LED ドライバで、4.5V~65V の広い入力電圧範囲に対応しています。ローサイド NMOS スイッチを内蔵することにより、このデバイスは LED を駆動できるだけでなく、高電力密度および高効率でバッテリを充電することができます。また、このファミリは、コモン・カソード接続および単層 PCB 設計もサポートしています。スイッチング周波数は 100kHz~2.2MHz で構成可能で、オプションのスペクトラム拡散機能により EMI 性能が向上します。
TPS92365x ファミリは、アナログ、PWM、ハイブリッド、フレキシブル調光を含む 4 つの調光オプションをサポートしています。各調光方法は、PWM および ADIM 入力ピン通して単純な High 信号と Low 信号によって構成できます。このファミリは、適応型オフ時間電流モード制御とスマートで正確なサンプリングを採用して、誘導性高速調光 (IFD) を可能にし、高い調光精度を実現します。
TPS92365x ファミリは、LED の断線と短絡、センス抵抗の開放と短絡、構成可能なサーマル・フォールドバック、サーマル・シャットダウンなど、複数の系統的な保護機能も提供します。フォルト出力は、フォルト状態が検出されるとすぐにアクノリッジ信号を送信します。
部品番号 | パッケージ | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
TPS92365x | VSON (14) | 4.5mm × 3.0mm |
WSON (12) | 3.0mm × 3.0mm | |
TPS923652、TPS923653 | SOT-23-THN (14) | 4.2mm × 3.3mm |