JAJSVC9
September 2024
TPS92402
PRODUCTION DATA
1
1
特長
2
アプリケーション
3
概要
4
デバイスおよびドキュメントのサポート
4.1
ドキュメントの更新通知を受け取る方法
4.2
サポート・リソース
4.3
商標
4.4
静電気放電に関する注意事項
4.5
用語集
5
改訂履歴
6
メカニカル、パッケージ、および注文情報
6.1
Package Option Addendum
6.2
Tape and Reel Information
パッケージ・オプション
メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
RRV|36
MPQF623A
サーマルパッド・メカニカル・データ
RRV|36
QFND780
発注情報
jajsvc9_oa
1
特長
広い入力電圧範囲 4.5V ~ 65V
LED コモン アノードまたはカソード接続
8
個の内蔵 PWM シャント FET
2.5
A の FET 最大連続電流
PWM ジェネレータ用内部 32MHz 発振器
プログラム可能な 16 ビット、20kHz を超える PWM 調光
SPI インターフェイスと適応型構成
データ転送用に最大 5MHz の SPI クロック
スター接続とデイジーチェーン接続
1 つのデバイスで 8 LED または 2 つの 4 LED ストリング
32 LED ストリング用に最大 4 つのデバイスを積層
EMI 性能を向上
PWM スルー レートをプログラム可能
PWM エッジ シフトをプログラム可能
スペクトラム拡散機能付きの内部内蔵チャージ ポンプ
包括的な保護機能を搭載
LED の開放検出および保護
LED 短絡検出
シャント FET 開放検出
LED 開放電圧をプログラム可能
過熱警告
パワー セーブ モード (オプション)
LED ドライバを制御する PWM 出力
低消費電力スタンバイ モード
パッケージ:VQFN-36