JAJSKS4A August 2021 – December 2021 TPS92519-Q1
PRODUCTION DATA
TPS92519-Q1 は、直列接続された 2 本の LED ストリングに別々に電力を供給できる、4.5V~65V の広い入力電圧で動作するモノリシック・デュアル同期整流降圧 LED ドライバです。
TPS92519-Q1 は適応型オン時間平均電流モード制御を実装しており、シャント LED 調光手法や、LED マトリクス・マネージャを使用したダイナミック・ビーム・ヘッドライトと互換性を持つよう設計されています。適応型オン時間制御により、スイッチング周波数 (FSET 入力で設定可能) はほぼ一定です。インダクタ電流センシングと閉ループ帰還により、広い入力電圧、出力電圧、周囲温度範囲にわたって ±4% 未満の精度が得られます。
高性能の LED ドライバは、アナログまたは PWM 調光手法により LED 電流を独立して変調できます。高インピーダンスのアナログ調整 (IADJ) 入力で電圧を 140mV から 2.45V まで変化させることにより、16:1 の範囲にわたってリニアなアナログ調光応答が得られます。LED 電流の PWM 調光は、対応する UDIM 入力ピンを目的のデューティ・サイクルと周波数で直接変調することで行えます。本デバイスは高周波シャント FET 調光をサポートしており、LED マトリクス・マネージャを使ったピクセル制御手法と互換性があります。
TPS92519-Q1 は 2 つ以上のチャネルの並列動作をサポートすることで、大電流 LED またはレーザー・ダイオードを駆動するのに必要な柔軟性を実現しています。部品の許容誤差と寄生素子に無関係な IADJ 入力に基づいて、電流は並列チャネル間で共有されます。
TPS92519-Q1 は、先進のフォルト保護機能 (サイクル単位のスイッチ電流制限、ブートストラップ低電圧、過熱保護機能) を備えています。出力の開放および短絡状態を示すため、本デバイスはオープン・ドレインのフォルト出力を備えています。
TPS92519-Q1 は、2.75mm × 3.45mm の下面露出パッドを備えた 8.1mm × 11mm の熱的に強化された 32 ピン HTSSOP パッケージで供給されます。
部品番号(1) | パッケージ | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
TPS92519-Q1 | HTSSOP | 8.1mm × 11mm |