ホーム パワー・マネージメント LED ドライバ 車載 LED ドライバ

TPS92519-Q1

アクティブ

車載対応、2A デュアル同期整流降圧 LED ドライバ

製品詳細

Number of channels 2 Topology Buck Rating Automotive Operating temperature range (°C) 125 to -40 Vin (min) (V) 4.5 Vin (max) (V) 65 Vout (min) (V) 2.8 Vout (max) (V) 54 Iout (max) (A) 2 Iq (typ) (mA) 5 Features Fault Detection, LED Open Detection, Precision Dimming Control, Thermal Error Flag, Thermal shutdown
Number of channels 2 Topology Buck Rating Automotive Operating temperature range (°C) 125 to -40 Vin (min) (V) 4.5 Vin (max) (V) 65 Vout (min) (V) 2.8 Vout (max) (V) 54 Iout (max) (A) 2 Iq (typ) (mA) 5 Features Fault Detection, LED Open Detection, Precision Dimming Control, Thermal Error Flag, Thermal shutdown
HTSSOP (DAP) 32 89.1 mm² 11 x 8.1
  • 車載アプリケーション向けに AEC-Q100 認証済み
    • グレード 1:–40℃~125℃の動作時周囲温度範囲
    • デバイス HBM 分類レベル H1C
    • デバイス CDM 分類レベル C2
  • 機能安全対応
    • 機能安全システム設計に役立つ資料を利用可能
  • 4.5V~65V の広い入力電圧範囲
  • 最大 2A、4% 精度の出力電流
  • 適応型オン時間の平均電流制御
  • 公称スイッチング周波数
    • 385kHz (チャネル 1)、435kHz (チャネル 2)
    • 2MHz (チャネル 1)、2.1MHz (チャネル 2)
  • 高度な調光動作
    • 高精度アナログ調光
    • 外部 PWM 調光入力をサポート
    • LED マトリクス・マネージャなどの外部シャント調光向けに最適化
  • サイクル単位のスイッチ過電流保護
  • スイッチ過熱保護
  • LED の開放および短絡フォルトの監視と報告
  • 車載アプリケーション向けに AEC-Q100 認証済み
    • グレード 1:–40℃~125℃の動作時周囲温度範囲
    • デバイス HBM 分類レベル H1C
    • デバイス CDM 分類レベル C2
  • 機能安全対応
    • 機能安全システム設計に役立つ資料を利用可能
  • 4.5V~65V の広い入力電圧範囲
  • 最大 2A、4% 精度の出力電流
  • 適応型オン時間の平均電流制御
  • 公称スイッチング周波数
    • 385kHz (チャネル 1)、435kHz (チャネル 2)
    • 2MHz (チャネル 1)、2.1MHz (チャネル 2)
  • 高度な調光動作
    • 高精度アナログ調光
    • 外部 PWM 調光入力をサポート
    • LED マトリクス・マネージャなどの外部シャント調光向けに最適化
  • サイクル単位のスイッチ過電流保護
  • スイッチ過熱保護
  • LED の開放および短絡フォルトの監視と報告

TPS92519-Q1 は、直列接続された 2 本の LED ストリングに別々に電力を供給できる、4.5V~65V の広い入力電圧で動作するモノリシック・デュアル同期整流降圧 LED ドライバです。 TPS92519-Q1 は適応型オン時間平均電流モード制御を実装しており、シャント LED 調光手法や、LED マトリクス・マネージャを使用したダイナミック・ビーム・ヘッドライトと互換性を持つよう設計されています。適応型オン時間制御により、スイッチング周波数 (FSET 入力で設定可能) はほぼ一定です。インダクタ電流センシングと閉ループ帰還により、広い入力電圧、出力電圧、周囲温度範囲にわたって ±4% 未満の精度が得られます。

高性能の LED ドライバは、アナログまたは PWM 調光手法により LED 電流を独立して変調できます。高インピーダンスのアナログ調整 (IADJ) 入力で電圧を 140mV から 2.45V まで変化させることにより、16:1 の範囲にわたってリニアなアナログ調光応答が得られます。LED 電流の PWM 調光は、対応する UDIM 入力ピンを目的のデューティ・サイクルと周波数で直接変調することで行えます。本デバイスは高周波シャント FET 調光をサポートしており、LED マトリクス・マネージャを使ったピクセル制御手法と互換性があります。

TPS92519-Q1 は 2 つ以上のチャネルの並列動作をサポートすることで、大電流 LED またはレーザー・ダイオードを駆動するのに必要な柔軟性を実現しています。部品の許容誤差と寄生素子に無関係な IADJ 入力に基づいて、電流は並列チャネル間で共有されます。

TPS92519-Q1 は、先進のフォルト保護機能 (サイクル単位のスイッチ電流制限、ブートストラップ低電圧、過熱保護機能) を備えています。出力の開放および短絡状態を示すため、本デバイスはオープン・ドレインのフォルト出力を備えています。

TPS92519-Q1 は、2.75mm × 3.45mm の下面露出パッドを備えた 8.1mm × 11mm の熱的に強化された 32 ピン HTSSOP パッケージで供給されます。

TPS92519-Q1 は、直列接続された 2 本の LED ストリングに別々に電力を供給できる、4.5V~65V の広い入力電圧で動作するモノリシック・デュアル同期整流降圧 LED ドライバです。 TPS92519-Q1 は適応型オン時間平均電流モード制御を実装しており、シャント LED 調光手法や、LED マトリクス・マネージャを使用したダイナミック・ビーム・ヘッドライトと互換性を持つよう設計されています。適応型オン時間制御により、スイッチング周波数 (FSET 入力で設定可能) はほぼ一定です。インダクタ電流センシングと閉ループ帰還により、広い入力電圧、出力電圧、周囲温度範囲にわたって ±4% 未満の精度が得られます。

高性能の LED ドライバは、アナログまたは PWM 調光手法により LED 電流を独立して変調できます。高インピーダンスのアナログ調整 (IADJ) 入力で電圧を 140mV から 2.45V まで変化させることにより、16:1 の範囲にわたってリニアなアナログ調光応答が得られます。LED 電流の PWM 調光は、対応する UDIM 入力ピンを目的のデューティ・サイクルと周波数で直接変調することで行えます。本デバイスは高周波シャント FET 調光をサポートしており、LED マトリクス・マネージャを使ったピクセル制御手法と互換性があります。

TPS92519-Q1 は 2 つ以上のチャネルの並列動作をサポートすることで、大電流 LED またはレーザー・ダイオードを駆動するのに必要な柔軟性を実現しています。部品の許容誤差と寄生素子に無関係な IADJ 入力に基づいて、電流は並列チャネル間で共有されます。

TPS92519-Q1 は、先進のフォルト保護機能 (サイクル単位のスイッチ電流制限、ブートストラップ低電圧、過熱保護機能) を備えています。出力の開放および短絡状態を示すため、本デバイスはオープン・ドレインのフォルト出力を備えています。

TPS92519-Q1 は、2.75mm × 3.45mm の下面露出パッドを備えた 8.1mm × 11mm の熱的に強化された 32 ピン HTSSOP パッケージで供給されます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
TPS92515AHV-Q1 アクティブ 車載、NFET 内蔵、65V、2A、シャント、PWM 調光対応 LED ドライバ 2-A single-channel asynchronous buck
TPS92520-Q1 アクティブ SPI 搭載、1.6A デュアル同期整流降圧 LED ドライバ 1.6-A dual synchronous buck with SPI

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
4 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS92519-Q1 4.5V~65V 車載用デュアル 2A 同期整流降圧 LED ドライバ データシート (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2022年 2月 28日
ユーザー・ガイド TPS92519-Q1 Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 2021年 11月 17日
アプリケーション・ノート Paralleling LED Driver Channels to Support Higher Currents Using TPS92520/519-Q1 PDF | HTML 2021年 9月 10日
証明書 TPS92519EVM-169 EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2021年 9月 8日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPS92519EVM-169 — TPS92519-Q1 車載対応、2A、デュアル同期整流降圧 LED ドライバの評価基板

TPS92519EVM-169 は TPS92519-Q1 IC を搭載しており、2 個の電流レギュレーション済みチャネルから、チャネルあたり最大 30W と最大 2.0A を供給します。(合計出力電力は 60W に制限)

ユーザー ガイド: PDF | HTML
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル・ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
HTSSOP (DAP) 32 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ