このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。
TPS92530-Q1 は、直列接続された 3 本の LED ストリングに別々に電力を供給できる、4.5V~65V の広い入力電圧で動作するモノリシック 3 チャネル同期整流降圧 LED ドライバです。TPS92530-Q1 には適応型オン時間平均電流モード制御が実装されており、定電圧または定電流の出力を生成するように設計されています。適応型オン時間制御により、100kHz~1.2MHz の範囲で設定可能なスイッチング周波数をほぼ一定に保ちます。定電流モードでは、シャント FET 調光手法や、LED マトリクス マネージャを使用したダイナミック ビーム ヘッドライトと互換性があります。定電圧モードでは、適応型オン時間制御により、高速過渡応答と高帯域動作が可能になります。インダクタ電流センシングと閉ループ帰還により、広い入力電圧、出力電圧、周囲温度範囲にわたって ±4% 未満の精度が得られます。
定電流モードでは、高性能の LED ドライバは、アナログまたは PWM 調光手法により LED 電流を独立して変調できます。10 ビットの基準値 (CHxREF) を SPI でプログラムすることにより、16:1 を超える範囲の線形アナログ調光応答が得られます。LED 電流の PWM 調光は、対応する UDIM 入力ピンを目的のデューティ・サイクルで直接変調するか、内部 PWM ジェネレータ回路を有効にすることで行えます。PWM ジェネレータは、10 ビット PWM レジスタの値をプログラマブル・デジタル・カウンタと比較することで、そのレジスタ値を対応するデューティ・サイクルに変換します。
TPS92530-Q1 は、SPI でプログラム可能な高度な診断およびフォルト保護機能 (例:サイクル単位のスイッチ電流制限、ブートストラップ低電圧、LED 開路、LED 短絡、サーマル警告、サーマル シャットダウン) を組み込んでいます。内蔵 10 ビット ADC は、システムの健全性監視および診断に必要となる重要な入力パラメータをサンプリングします。
部品番号 (1) | パッケージ | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
TPS92530-Q1 | PKD (HTQFP、48) | 7.00mm × 7.00mm |