ホーム パワー・マネージメント LED ドライバ 車載 LED ドライバ

TPS92530-Q1

アクティブ

車載、3 チャネル、定電流と定電圧の両方に対応、同期整流降圧 LED ドライバ

製品詳細

Number of channels 3 Topology Buck Rating Automotive TI functional safety category Functional Safety-Capable Operating temperature range (°C) -40 to 125 Vin (min) (V) 4.5 Vin (max) (V) 65 Vout (min) (V) 0 Vout (max) (V) 61 Iout (max) (A) 2 Switching frequency (max) (kHz) 1200 Features Fault Detection, LED Open Detection, Precision Dimming Control, Thermal Error Flag, Thermal shutdown
Number of channels 3 Topology Buck Rating Automotive TI functional safety category Functional Safety-Capable Operating temperature range (°C) -40 to 125 Vin (min) (V) 4.5 Vin (max) (V) 65 Vout (min) (V) 0 Vout (max) (V) 61 Iout (max) (A) 2 Switching frequency (max) (kHz) 1200 Features Fault Detection, LED Open Detection, Precision Dimming Control, Thermal Error Flag, Thermal shutdown
HTQFP (PKD) 48 81 mm² 9 x 9
  • 車載アプリケーション向けに AEC-Q100 認定済み
    • グレード 1:-40℃~125℃の動作時周囲温度範囲
    • デバイス HBM 分類レベル H1C
    • デバイス CDM 分類レベル C5
  • 機能安全対応
    • 機能安全システムの設計に役立つ資料を利用可能
  • 4.5V~65V の広い入力電圧範囲
  • 構成可能な定電圧 / 定電流動作
    • 最大 2A の連続出力電流
    • 4% のレギュレーション精度 (電圧および電流モード)
  • 適応型オン時間の平均電流制御
  • プログラム可能なスイッチング周波数:100kHz~1.2MHz
  • 高度な調光動作
    • 10 ビット精度のアナログ調光
    • 10 ビット精度の内部 PWM 調光
    • 外部 PWM 調光入力をサポート
    • LED マトリクス・マネージャなどの外部シャント調光向けに最適化
  • サイクル単位のスイッチ過電流保護
  • スイッチ過熱保護
  • シリアル・ペリフェラル・インターフェイス (SPI)
    • アナログ基準電圧、スイッチング周波数、PWM 調光デューティ・サイクルを設定可能
    • フォルトの監視と報告
  • リンプ ホーム (LH) およびスタンドアロン モード動作
  • 車載アプリケーション向けに AEC-Q100 認定済み
    • グレード 1:-40℃~125℃の動作時周囲温度範囲
    • デバイス HBM 分類レベル H1C
    • デバイス CDM 分類レベル C5
  • 機能安全対応
    • 機能安全システムの設計に役立つ資料を利用可能
  • 4.5V~65V の広い入力電圧範囲
  • 構成可能な定電圧 / 定電流動作
    • 最大 2A の連続出力電流
    • 4% のレギュレーション精度 (電圧および電流モード)
  • 適応型オン時間の平均電流制御
  • プログラム可能なスイッチング周波数:100kHz~1.2MHz
  • 高度な調光動作
    • 10 ビット精度のアナログ調光
    • 10 ビット精度の内部 PWM 調光
    • 外部 PWM 調光入力をサポート
    • LED マトリクス・マネージャなどの外部シャント調光向けに最適化
  • サイクル単位のスイッチ過電流保護
  • スイッチ過熱保護
  • シリアル・ペリフェラル・インターフェイス (SPI)
    • アナログ基準電圧、スイッチング周波数、PWM 調光デューティ・サイクルを設定可能
    • フォルトの監視と報告
  • リンプ ホーム (LH) およびスタンドアロン モード動作

車載用ヘッドライトおよびアダプティブ LED 駆動モジュール

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ
詳細リクエスト

詳細なデータシートとその他の情報が入手可能です。 ご請求

NDA (秘密保持契約) 締結後に、機能安全情報が入手可能です。 ご請求

 

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS92530-Q1 車載対応、3 チャネル、定電流と定電圧の両方に対応、同期整流降圧 LED ドライバ データシート PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2023年 12月 12日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPS92530EVM — TPS92530 の評価基板

TPS92530 評価基板 (EVM) が採用している TPS92530-Q1 デバイスは、同期整流降圧 LED ドライバであり、それぞれが最大 2A の定電流または定電圧の安定化済みチャネルを 3 個実装しています。このデバイスを制御するには、SPI インターフェイスを使用します。この EVM の制御と監視を実施するには、次の必須コンパニオン評価基板 (EVM) が搭載しているシリアル インターフェイス バスを使用します。LEDMCUEVM-132 通信ボード。開発ユーザーが GUI (...)
ドライバまたはライブラリ

TPS92530-FS-NDA TPS92530 functional safety documentation - NDA restrictions

TPS92530 functional safety documentation - NDA restrictions
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
車載 LED ドライバ
TPS92530-Q1 車載、3 チャネル、定電流と定電圧の両方に対応、同期整流降圧 LED ドライバ
ドライバまたはライブラリ

TPS92530-Q1-DESIGN TPS92530-Q1 design files

TPS92530-Q1 design files
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
車載 LED ドライバ
TPS92530-Q1 車載、3 チャネル、定電流と定電圧の両方に対応、同期整流降圧 LED ドライバ
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
HTQFP (PKD) 48 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ