The User's guide is available. Request now
TPS92530EVM
TPS92530 の評価基板
TPS92530EVM
概要
TPS92530 評価基板 (EVM) が採用している TPS92530-Q1 デバイスは、同期整流降圧 LED ドライバであり、それぞれが最大 2A の定電流または定電圧の安定化済みチャネルを 3 個実装しています。このデバイスを制御するには、SPI インターフェイスを使用します。この EVM の制御と監視を実施するには、次の必須コンパニオン評価基板 (EVM) が搭載しているシリアル インターフェイス バスを使用します。LEDMCUEVM-132 通信ボード。開発ユーザーが GUI と関連ソフトウェアを使用すると、チャネルごとに降圧出力の電流または電圧を個別に制御し、対応する障害報告機能を監視することができます。
特長
- 6V ~ 65V の入力に対応し、チャネルあたり最大 2A の出力を供給
- 降圧出力の電流と電圧をプログラムできるチャネル
- コンピュータの GUI を経由するソフトウェア制御
- マイコンから評価基板 (EVM) への SPI インターフェイス
- LEDMCUEVM とのインターフェイス-132
車載 LED ドライバ
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
証明書 | TPS92530EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2023年 10月 30日 |