LEDが車載アプリケーションに広く使われているなか、シンプルなLEDドライバの人気が高まっています。ディスクリート・ソリューションに比べて、低コストのモノリシック・ソリューションではシステム・レベルの部品数を減らし、電流の精度や信頼性を大幅に高めることができます。
TPS92610-Q1デバイスは、自動車用バッテリで動作する、シンプルなシングルチャネルのハイサイドLEDドライバです。シンプルで洗練されたソリューションにより、1本のLEDストリングに定電流を供給し、完全なLED診断を実行できます。どれか1つに障害が発生すれば全体を障害とする機能は、TPS9261x-Q1、TPS9263x-Q1、TPS9283x-Q1といった他のLEDドライバとの連係が可能であるため、さまざまな要求に対応できます。
型番 | パッケージ | 本体サイズ(公称) |
---|---|---|
TPS92610-Q1 | HTSSOP (14) | 5mm×4.4mm |