ホーム パワー・マネージメント LED ドライバ 車載 LED ドライバ

TPS92610-Q1

アクティブ

車載、450mA 出力、開路と短絡と単一 LED 短絡の検出機能搭載、シングルチャネル LED ドライバ。

alarm通知 ご注文はこちら

製品詳細

Number of channels 1 Topology Current Source Rating Automotive TI functional safety category Functional Safety-Capable Operating temperature range (°C) -40 to 125 Vin (min) (V) 4.5 Vin (max) (V) 40 Vout (min) (V) 0 Vout (max) (V) 40 Iout (max) (A) 0.45 Iq (typ) (mA) 0.2 Features Enable/Shutdown, Fault Detection, Fault Diagnostic, LED Open Detection, LED Short to Ground Detection, LED Shorted Detection, Thermal shutdown
Number of channels 1 Topology Current Source Rating Automotive TI functional safety category Functional Safety-Capable Operating temperature range (°C) -40 to 125 Vin (min) (V) 4.5 Vin (max) (V) 40 Vout (min) (V) 0 Vout (max) (V) 40 Iout (max) (A) 0.45 Iq (typ) (mA) 0.2 Features Enable/Shutdown, Fault Detection, Fault Diagnostic, LED Open Detection, LED Short to Ground Detection, LED Shorted Detection, Thermal shutdown
HTSSOP (PWP) 14 32 mm² 5 x 6.4
  • 車載アプリケーションに対応
  • 下記内容でAEC-Q100認定済み:
    • 温度グレード1: 動作時周囲温度範囲-40℃~125℃
    • デバイスHBM ESD分類レベルH2
    • デバイスCDM ESD分類レベルC3B
  • 機能安全対応
    • 機能安全システムの設計に役立つ資料を利用可能
  • PWM調光機能付きシングルチャネル定電流LEDドライバ
  • 広い入力電圧範囲: 4.5V~40V
  • 定出力電流、センス抵抗により調整可能
  • 高精度の電流レギュレーション、接合部温度範囲-40℃~150℃で許容誤差±4.6%
  • 最大電流: 450mA
  • 外付け抵抗との熱共有
  • 低ドロップアウト電圧(センス抵抗での電圧降下を含む)
    • 最大ドロップアウト: 150mV (10mA時)
    • 最大ドロップアウト: 400mV (70mA時)
    • 最大ドロップアウト: 700mV (150mA時)
    • 最大ドロップアウト: 1.3V (300mA時)
  • 診断および保護
    • シングルLED短絡検出と自動回復
    • LED開路および短絡検出と自動回復
    • 診断イネーブルと可変スレッショルドによる低ドロップアウト動作
    • 最大15個のデバイスのフォルト・バス、どれか1つに障害が発生すれば全体を障害とするか、障害の発生したチャネルのみをオフにするかを選択可能
    • 静止電流およびフォルトモード電流が低い(デバイスあたり250µA未満)
  • 動作時の接合部温度範囲: -40℃~150℃
  • 車載アプリケーションに対応
  • 下記内容でAEC-Q100認定済み:
    • 温度グレード1: 動作時周囲温度範囲-40℃~125℃
    • デバイスHBM ESD分類レベルH2
    • デバイスCDM ESD分類レベルC3B
  • 機能安全対応
    • 機能安全システムの設計に役立つ資料を利用可能
  • PWM調光機能付きシングルチャネル定電流LEDドライバ
  • 広い入力電圧範囲: 4.5V~40V
  • 定出力電流、センス抵抗により調整可能
  • 高精度の電流レギュレーション、接合部温度範囲-40℃~150℃で許容誤差±4.6%
  • 最大電流: 450mA
  • 外付け抵抗との熱共有
  • 低ドロップアウト電圧(センス抵抗での電圧降下を含む)
    • 最大ドロップアウト: 150mV (10mA時)
    • 最大ドロップアウト: 400mV (70mA時)
    • 最大ドロップアウト: 700mV (150mA時)
    • 最大ドロップアウト: 1.3V (300mA時)
  • 診断および保護
    • シングルLED短絡検出と自動回復
    • LED開路および短絡検出と自動回復
    • 診断イネーブルと可変スレッショルドによる低ドロップアウト動作
    • 最大15個のデバイスのフォルト・バス、どれか1つに障害が発生すれば全体を障害とするか、障害の発生したチャネルのみをオフにするかを選択可能
    • 静止電流およびフォルトモード電流が低い(デバイスあたり250µA未満)
  • 動作時の接合部温度範囲: -40℃~150℃

LEDが車載アプリケーションに広く使われているなか、シンプルなLEDドライバの人気が高まっています。ディスクリート・ソリューションに比べて、低コストのモノリシック・ソリューションではシステム・レベルの部品数を減らし、電流の精度や信頼性を大幅に高めることができます。

TPS92610-Q1デバイスは、自動車用バッテリで動作する、シンプルなシングルチャネルのハイサイドLEDドライバです。シンプルで洗練されたソリューションにより、1本のLEDストリングに定電流を供給し、完全なLED診断を実行できます。どれか1つに障害が発生すれば全体を障害とする機能は、TPS9261x-Q1、TPS9263x-Q1、TPS9283x-Q1といった他のLEDドライバとの連係が可能であるため、さまざまな要求に対応できます。

LEDが車載アプリケーションに広く使われているなか、シンプルなLEDドライバの人気が高まっています。ディスクリート・ソリューションに比べて、低コストのモノリシック・ソリューションではシステム・レベルの部品数を減らし、電流の精度や信頼性を大幅に高めることができます。

TPS92610-Q1デバイスは、自動車用バッテリで動作する、シンプルなシングルチャネルのハイサイドLEDドライバです。シンプルで洗練されたソリューションにより、1本のLEDストリングに定電流を供給し、完全なLED診断を実行できます。どれか1つに障害が発生すれば全体を障害とする機能は、TPS9261x-Q1、TPS9263x-Q1、TPS9283x-Q1といった他のLEDドライバとの連係が可能であるため、さまざまな要求に対応できます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
TPS92611-Q1 アクティブ 車載、300mA 出力、開路と短絡の検出機能搭載、シングルチャネル LED ドライバ Smaller package and smaller output current per channel
TPS92613-Q1 アクティブ 車載対応、600mA 出力、開路と短絡の検出機能搭載、シングルチャネル LED ドライバ Higher output current up to 600mA/ch

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
18 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS92610-Q1 車載シングルチャネル・リニアLEDドライバ データシート (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2020年 6月 29日
アプリケーション・ノート Discrete Fault Detection Circuit for the TPS9261x-Q1 PDF | HTML 2022年 9月 27日
ホワイト・ペーパー Selecting Functional Safety Products for Automotive and Industrial ApplicationsK 2020年 6月 9日
ホワイト・ペーパー Selecting Functional Safety Products for Automotive and Industrial ApplicationsN 2020年 6月 9日
ホワイト・ペーパー 自動車および工業分野における機能安全認証の合理化 英語版 2020年 6月 9日
アプリケーション・ノート TPS92610-Q1 PCB Thermal Budget Design for Maximum Output Current 2020年 3月 25日
技術記事 Always make the right turn: how to design fault circuits in automotive lighting sy PDF | HTML 2020年 1月 16日
機能安全情報 TPS92610-Q1 Functional Safety FIT Rate and Failure Mode Distribution 2020年 1月 2日
ホワイト・ペーパー Trends and topologies for automotive rear lighting systems. (Rev. A) 2019年 10月 16日
ホワイト・ペーパー Trends and topologies for automotive rear lighting systems. (Rev. A) 2019年 10月 9日
ホワイト・ペーパー 車載リア・ライト・システムのトレンドとトポロジ (Rev. A 翻訳版) 2019年 10月 4日
ホワイト・ペーパー Trends and topologies for automotive rear lighting systems (Rev. A) 2019年 9月 23日
技術記事 Hit the brakes on discrete LED circuit designs PDF | HTML 2019年 5月 29日
技術記事 In automotive lighting, it’s time to say goodbye to discrete solutions PDF | HTML 2018年 4月 12日
ホワイト・ペーパー LED Drivers for Automotive Exterior Applications (Rev. B) 2018年 3月 27日
セレクション・ガイド 汽车外部照明应用的LED驱动器 2018年 3月 15日
技術記事 CHMSL: The third brake light PDF | HTML 2018年 2月 16日
EVM ユーザー ガイド (英語) TPS92610-Q1 Evaluation Module User's Guide 2017年 10月 20日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPS92610EVM — TPS92610-Q1 シングルチャネル LED ドライバの評価モジュール

The TPS92610-Q1 evaluation module (EVM) helps designers evaluate the operation and performance of TPS92610-Q1, a single-channel linear LED driver for automotive lighting applications. It features precision current regulation with PWM dimming. It also has full diagnostics for LED-string open, LED (...)
ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

TPS92610-Q1 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. B)

SLDM009B.ZIP (44 KB) - PSpice Model
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル・ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
リファレンス・デザイン

TIDA-01521 — センター・ハイマウント・ストップ・ランプ(CHMSL)向け車載リニア LED ドライバのリファレンス・デザイン

このリファレンス・デザインは、ブレーキ・ランプとバック・ランプを内蔵した CHMSL(センター・ハイマウント・ストップ・ランプ)内の LED 駆動に最適な高集積ソリューションの詳細を示します。各ライトの電源ラインに電力を供給する方法で、独立して機能させることができます。このデザインは 3 個の車載定格リニア LED ドライバ(TPS92610-Q1)を使用して、BOM(部品表)点数を減らすとともに、機能の豊富なソリューションを実現します。また、このデザインは、ロード・ダンプや逆極性バッテリの状態に対する保護機能を搭載すると同時に、小型ソリューション・サイズを維持しています。
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-020009 — 車載テールランプ向け、デュアル・ステージ(SEPIC + リニア)スタティック LED ドライバ・モジュールのリファレンス・デザイン

このリファレンス・デザインは、リア・コンビネーション・ランプ(RCL)のような車載リア・ライトに搭載する複数の LED を駆動するソリューションの詳細を示します。さまざまなリア・ライト機能に対応する複数のリニア・ドライバを搭載しており、これらの LED ドライバは SEPIC LED 電源から電力を供給されます。昇降圧 SEPIC LED 電源により、コールド・クランクを含めたさまざまなバッテリ電圧での動作が可能になるほか、このデザインはソリューション・サイズと効率を最適化すると同時に、CISPR 25 の伝導型および放射型の電磁波要件を満たしています。
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
HTSSOP (PWP) 14 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ