TIDA-020009

車載テールランプ向け、デュアル・ステージ(SEPIC + リニア)スタティック LED ドライバ・モジュールのリファレンス・デザイン

TIDA-020009

設計ファイル

概要

このリファレンス・デザインは、リア・コンビネーション・ランプ(RCL)のような車載リア・ライトに搭載する複数の LED を駆動するソリューションの詳細を示します。さまざまなリア・ライト機能に対応する複数のリニア・ドライバを搭載しており、これらの LED ドライバは SEPIC LED 電源から電力を供給されます。昇降圧 SEPIC LED 電源により、コールド・クランクを含めたさまざまなバッテリ電圧での動作が可能になるほか、このデザインはソリューション・サイズと効率を最適化すると同時に、CISPR 25 の伝導型および放射型の電磁波要件を満たしています。

特長
  • コールド・クランク時も動作
  • CISPR25 class 5 準拠
  • 昇降圧動作(SEPIC)
  • 包括的な診断機能(開路 / 短絡 / 単一 LED 短絡)
  • 1 個の障害発生時に全体を障害扱いにする機能をサポート
??image.gallery.download_ja_JP?? 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

PDF | HTML
JAJU644A.PDF (2620 K)

リファレンス・デザインの概要と検証済みの性能テスト・データ

PDF | HTML
KOKU004A.PDF (2644 K)

リファレンス・デザインの概要と検証済みの性能テスト・データ

TIDRXS2.PDF (340 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDRXS3.PDF (57 K)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRXS4.PDF (275 K)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRXS6.ZIP (1564 K)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCF15.ZIP (491 K)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRXS5.PDF (293 K)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット・ファイル

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)

LM5155-Q1AEC-Q100 認証済み、2.2MHz、広い入力電圧範囲 (VIN)、1.5A MOSFET ドライバ搭載、非同期整流昇圧コントローラ

データシート: PDF | HTML
車載 LED ドライバ

TPS92610-Q1車載、450mA 出力、開路と短絡と単一 LED 短絡の検出機能搭載、シングルチャネル LED ドライバ。

データシート: PDF | HTML
車載 LED ドライバ

TPS92611-Q1車載、300mA 出力、開路と短絡の検出機能搭載、シングルチャネル LED ドライバ

データシート: PDF | HTML

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 3
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
設計ガイド 車載対応、デュアル・ステージ (SEPIC + リニア)、スタティック LED ドライバ・モジュールのリファレンス・デザイン (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2023年 1月 23日
設計ガイド Automotive Dual Stage (SEPIC + Linear) Static LED Driver Module Reference DesigK (Rev. A) PDF | HTML 2022年 11月 21日
ホワイト・ペーパー 車載 LED ドライバ回路の基礎 英語版 2019年 5月 21日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ