LEDが車載アプリケーションに広く使われているなか、シンプルなLEDドライバの人気が高まっています。ディスクリート・ソリューションに比べて、低コストのモノリシック・ソリューションではシステム・レベルの部品数を減らし、電流の精度や信頼性を大幅に高めることができます。
TPS92612-Q1デバイスは、自動車用バッテリで動作する、シンプルなシングルチャネルのハイサイドLEDドライバです。単純かつ洗練されたソリューションで、単一のLEDストリングに一定の電流を供給できます。
型番 | パッケージ | 本体サイズ(公称) |
---|---|---|
TPS92612-Q1 | SOT-23 (5) | 2.9mm×1.6mm |