データシート
TPS92612-Q1
- 車載用途向けにAEC-Q100認定済み
- デバイス温度グレード 1:
–40℃~125℃、TA
- デバイス温度グレード 1:
- 機能安全に対応
- 機能安全システムの設計に役立つ資料を利用可能
- PWM調光機能付きシングルチャネル定電流LEDドライバ
- 広い入力電圧範囲: 4.5V~40V
- 定出力電流、センス抵抗により調整可能
- 高精度の電流レギュレーション: 許容誤差±4.6%
- 最大電流: 150mA
- 外付け抵抗との熱共有
- 低ドロップアウト電圧(電流検出での電圧降下を含む)
- 最大ドロップアウト: 150mV (10mA時)
- 最大ドロップアウト: 400mV (70mA時)
- 最大ドロップアウト: 700mV (150mA時)
- 低スタンバイ電流(デバイスごとに250µA未満)
- 保護機能
- LED短絡保護と自動回復
- 過熱保護
- 動作時の接合部温度範囲: -40℃~150℃
LEDが車載アプリケーションに広く使われているなか、シンプルなLEDドライバの人気が高まっています。ディスクリート・ソリューションに比べて、低コストのモノリシック・ソリューションではシステム・レベルの部品数を減らし、電流の精度や信頼性を大幅に高めることができます。
TPS92612-Q1デバイスは、自動車用バッテリで動作する、シンプルなシングルチャネルのハイサイドLEDドライバです。単純かつ洗練されたソリューションで、単一のLEDストリングに一定の電流を供給できます。
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
10 をすべて表示 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | TPS92612-Q1 車載シングルチャネル・リニアLEDドライバ データシート (Rev. B 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2020年 6月 29日 |
アプリケーション・ノート | Discrete Fault Detection Circuit for the TPS9261x-Q1 | PDF | HTML | 2022年 9月 27日 | |||
ホワイト・ペーパー | Selecting Functional Safety Products for Automotive and Industrial ApplicationsK | 2020年 6月 9日 | ||||
ホワイト・ペーパー | Selecting Functional Safety Products for Automotive and Industrial ApplicationsN | 2020年 6月 9日 | ||||
ホワイト・ペーパー | 自動車および工業分野における機能安全認証の合理化 | 英語版 | 2020年 6月 9日 | |||
機能安全情報 | TPS92612-Q1 Functional Safety FIT and Failure Mode Distribution | 2020年 1月 2日 | ||||
技術記事 | Hit the brakes on discrete LED circuit designs | PDF | HTML | 2019年 5月 29日 | |||
ホワイト・ペーパー | LED Drivers for Automotive Exterior Applications (Rev. B) | 2018年 3月 27日 | ||||
セレクション・ガイド | 汽车外部照明应用的LED驱动器 | 2018年 3月 15日 | ||||
EVM ユーザー ガイド (英語) | TPS92612-Q1 Evaluation Module User's Guide | 2017年 12月 15日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
評価ボード
TPS92612EVM — TPS92612-Q1 シングル・チャネル LED ドライバの評価モジュール
The TPS92612-Q1 evaluation module (EVM) helps designers evaluate the operation and performance of TPS92612-Q1, a single-channel linear LED driver for automotive lighting applications. It is a simple and elegant solution to deliver constant current for a single LED string with full LED protection.
ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル
TPS92612-Q1 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. B)
SLDM011B.ZIP (51 KB) - PSpice Model
シミュレーション・ツール
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル・ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
SOT-23 (DBV) | 5 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。