TPS92612EVM

TPS92612-Q1 シングル・チャネル LED ドライバの評価モジュール

TPS92612EVM

購入

概要

The TPS92612-Q1 evaluation module (EVM) helps designers evaluate the operation and performance of TPS92612-Q1, a single-channel linear LED driver for automotive lighting applications. It is a simple and elegant solution to deliver constant current for a single LED string with full LED protection.

特長
  • Constant output current set by high-side reference resistor
  • LED short and open detection with auto-recovery
  • Open-fault detection mask during dropout mode
車載 LED ドライバ
TPS92612-Q1 車載、150mA 出力、短絡保護機能搭載、シングルチャネル LED ドライバ

 

照明 LED ドライバ
TPS92612 150mA、シングルチャネル・リニア LED ドライバ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS92612EVM — TPS92612-Q1 シングル・チャネル LED ドライバの評価モジュール

販売特約店から購入
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 3
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPS92612-Q1 Evaluation Module User's Guide 2017年 12月 15日
データシート TPS92612-Q1 車載シングルチャネル・リニアLEDドライバ データシート (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2020年 6月 29日
証明書 TPS92612EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ