JAJSNQ5 may 2023 TPS92629-Q1
PRODUCTION DATA
TPS92629-Q1 シングル・チャネル LED ドライバは、デバイスの温度上昇を抑えるための独自の熱管理設計を採用しています。TPS92629-Q1 は、最大 250mA の全負荷電流を出力するために、電圧変動が大きい車載対応バッテリから直接給電するリニア・ドライバです。外付けシャント抵抗を利用して出力電流を分配し、ドライバの外で電力を消費します。本デバイスの豊富な診断機能には、LED 開路検出、LED グランドへの短絡検出、LED のバッテリへの短絡検出、デバイス過熱保護が含まれます。アナログ調光制御の高精度かつ最適化されたスルーレートにより、オフボードの長いワイヤ駆動をサポートし、EMC 性能が向上しているため、フリックやアフターイメージの問題が解消されます。 安全重視のアプリケーション向けに、フォルト・ピンを使用して、複数のフォルトをさまざまな電圧レベルで報告できます。
部品番号 | パッケージ (1) | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
TPS92629-Q1 | HVSSOP (8) | 3mm × 3mm |