TPS92629-Q1

アクティブ

車載対応、熱均衡機能搭載、シングルチャネル、大電流、40V、ハイサイド LED ドライバ

alarm通知 ご注文はこちら

製品詳細

Number of channels 1 Topology Current Source Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125 Vin (min) (V) 4.5 Vin (max) (V) 40 Vout (min) (V) 0 Vout (max) (V) 40 Iout (max) (A) 0.25 Iq (typ) (mA) 1.1 Features Analog Dimming, Distinguish Fault, Fault Detection, Fault Diagnostic, LED Open Detection, LED Short to Ground Detection, PWM Dimming, Thermal Sharing, Thermal shutdown
Number of channels 1 Topology Current Source Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125 Vin (min) (V) 4.5 Vin (max) (V) 40 Vout (min) (V) 0 Vout (max) (V) 40 Iout (max) (A) 0.25 Iq (typ) (mA) 1.1 Features Analog Dimming, Distinguish Fault, Fault Detection, Fault Diagnostic, LED Open Detection, LED Short to Ground Detection, PWM Dimming, Thermal Sharing, Thermal shutdown
HVSSOP (DGN) 8 14.7 mm² 3 x 4.9
  • 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定済み:
    • 温度グレード 1:-40℃~125℃、T A
  • 広い入力電圧範囲:4.5V~40V
  • 外部シャント抵抗による熱均衡
  • 低静止電流
    • シャットダウン・モードで EN が Low のとき 10uA
    • フォルト・モード時の Low 電源電流
  • シングル・チャネルの高精度電流レギュレーション:
    • 最大 250mA の出力チャネル電流
    • アナログ調光および PWM 調光制御を内蔵
    • 全温度範囲にわたって PWM 調光モードで ±5% の精度
    • アナログ調光モードで ±5% の精度を実現し、全温度範囲で最大電流を 20%~100% に抑えます
    • アナログ調光モードで ±10% の精度を実現し、全温度範囲で最大電流を 10%~20% に抑えます
  • Low ドロップアウト電圧:
    • 最大ドロップアウト:350mV (150mA の場合)
    • 最大ドロップアウト:500mV (250mA の場合)
  • 診断および保護機能
    • LED の開路検出と自動回復
    • LED のグランドへの短絡検出と自動回復
    • LED のバッテリへの短絡検出と自動回復
    • 可変スレッショルド付き診断イネーブルにより Low ドロップアウト動作に対応
    • 複数の異常検出出力機能を備えたより安全なシステム
    • サーマル・シャットダウン
  • 動作時の接合部温度範囲:-40℃~150℃
  • 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定済み:
    • 温度グレード 1:-40℃~125℃、T A
  • 広い入力電圧範囲:4.5V~40V
  • 外部シャント抵抗による熱均衡
  • 低静止電流
    • シャットダウン・モードで EN が Low のとき 10uA
    • フォルト・モード時の Low 電源電流
  • シングル・チャネルの高精度電流レギュレーション:
    • 最大 250mA の出力チャネル電流
    • アナログ調光および PWM 調光制御を内蔵
    • 全温度範囲にわたって PWM 調光モードで ±5% の精度
    • アナログ調光モードで ±5% の精度を実現し、全温度範囲で最大電流を 20%~100% に抑えます
    • アナログ調光モードで ±10% の精度を実現し、全温度範囲で最大電流を 10%~20% に抑えます
  • Low ドロップアウト電圧:
    • 最大ドロップアウト:350mV (150mA の場合)
    • 最大ドロップアウト:500mV (250mA の場合)
  • 診断および保護機能
    • LED の開路検出と自動回復
    • LED のグランドへの短絡検出と自動回復
    • LED のバッテリへの短絡検出と自動回復
    • 可変スレッショルド付き診断イネーブルにより Low ドロップアウト動作に対応
    • 複数の異常検出出力機能を備えたより安全なシステム
    • サーマル・シャットダウン
  • 動作時の接合部温度範囲:-40℃~150℃

TPS92629-Q1 シングル・チャネル LED ドライバは、デバイスの温度上昇を抑えるための独自の熱管理設計を採用しています。 TPS92629-Q1 は、最大 250mA の全負荷電流を出力するために、電圧変動が大きい車載対応バッテリから直接給電するリニア・ドライバです。外付けシャント抵抗を利用して出力電流を分配し、ドライバの外で電力を消費します。本デバイスの豊富な診断機能には、LED 開路検出、LED グランドへの短絡検出、LED のバッテリへの短絡検出、デバイス過熱保護が含まれます。アナログ調光制御の高精度かつ最適化されたスルーレートにより、オフボードの長いワイヤ駆動をサポートし、EMC 性能が向上しているため、フリックやアフターイメージの問題が解消されます。 安全重視のアプリケーション向けに、フォルト・ピンを使用して、複数のフォルトをさまざまな電圧レベルで報告できます。

TPS92629-Q1 シングル・チャネル LED ドライバは、デバイスの温度上昇を抑えるための独自の熱管理設計を採用しています。 TPS92629-Q1 は、最大 250mA の全負荷電流を出力するために、電圧変動が大きい車載対応バッテリから直接給電するリニア・ドライバです。外付けシャント抵抗を利用して出力電流を分配し、ドライバの外で電力を消費します。本デバイスの豊富な診断機能には、LED 開路検出、LED グランドへの短絡検出、LED のバッテリへの短絡検出、デバイス過熱保護が含まれます。アナログ調光制御の高精度かつ最適化されたスルーレートにより、オフボードの長いワイヤ駆動をサポートし、EMC 性能が向上しているため、フリックやアフターイメージの問題が解消されます。 安全重視のアプリケーション向けに、フォルト・ピンを使用して、複数のフォルトをさまざまな電圧レベルで報告できます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
TPS92621-Q1 アクティブ 車載、熱均衡機能搭載、シングルチャネル、大電流、40V、ハイサイド LED ドライバ Single-channel solution with 250-mA current per channel

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS92629-Q1 熱均衡制御機能を備えたシングル・チャネル、車載ハイ・サイド LED ドライバ データシート PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2022年 1月 18日
証明書 TPS92629Q1EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2022年 10月 10日
EVM ユーザー ガイド (英語) TPS92629Q1EVM User's Guide PDF | HTML 2022年 9月 28日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPS92629Q1EVM — TPS92629-Q1 熱均衡機能搭載、シングルチャネル、40V、ハイサイド LED ドライバの評価基板

TPS92629Q1EVM を使用すると、TPS92629-Q1 の動作と性能を評価できます。この製品は、包括的な LED 診断機能を搭載したシングルチャネル リニア LED ドライバであり、車載ライティング アプリケーションに適しています。

ユーザー ガイド: PDF | HTML
計算ツール

TPS92629-CALC TPS92629-Q1 external components calculation tool

TPS92629-Q1 external components calculation tool
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
車載 LED ドライバ
TPS92629-Q1 車載対応、熱均衡機能搭載、シングルチャネル、大電流、40V、ハイサイド LED ドライバ
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
HVSSOP (DGN) 8 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ