DATA SHEET
TPS92633-Q1 車載対応、熱均衡機能とオフボード・ビニング (複数のボード外 LED の一括類似制御) 機能搭載、3 チャネル・ハイサイド LED ドライバ
このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。
1 特長
- 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定取得済み
- 広い入力電圧範囲:4.5V~40V
- 外部シャント抵抗による熱均衡
- フォルト・モード時の電源電流が小さい
- 3 つの高精度電流レギュレーション:
- チャネルあたり最大 150mA の電流出力
- 全温度範囲にわたって ±5% の精度
- 抵抗による独立した電流設定
- 輝度制御用の独立した PWM ピン
- オフボードの輝度ビニング抵抗をサポート
- 電流ディレーティングのための外部 NTC をサポート
- 低いドロップアウト電圧:
- 最大ドロップアウト:600mV (150mA の場合)
- 診断および保護機能
- LED の開路検出と自動回復
- LED のグランドへの短絡検出と自動回復
- 単一 LED 短絡検出と自動回復
- スレッショルドを調整可能な診断機能
- 1 つの障害で全体を障害とする方式と、障害の発生したチャネルのみをオフにする方式 (N-1) のどちらかに構成可能なフォルト・バス
- サーマル・シャットダウン
- 動作時の接合部温度範囲:–40℃~150℃