ホーム パワー・マネージメント LED ドライバ 車載 LED ドライバ

TPS92633-Q1

アクティブ

車載対応、熱均衡機能とオフボード・ビニング (複数のボード外 LED の一括類似制御) 機能搭載、3 チャネル・ハイサイド LED ドライバ

製品詳細

Number of channels 3 Topology Current Source Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125 Vin (min) (V) 4.5 Vin (max) (V) 40 Vout (min) (V) 0 Vout (max) (V) 40 Iout (max) (A) 0.45 Iq (typ) (mA) 1.5 Features Enable/Shutdown, Fault Detection, Fault Diagnostic, LED Open Detection, LED Short to Ground Detection, LED Shorted Detection, PWM Dimming, Thermal shutdown
Number of channels 3 Topology Current Source Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125 Vin (min) (V) 4.5 Vin (max) (V) 40 Vout (min) (V) 0 Vout (max) (V) 40 Iout (max) (A) 0.45 Iq (typ) (mA) 1.5 Features Enable/Shutdown, Fault Detection, Fault Diagnostic, LED Open Detection, LED Short to Ground Detection, LED Shorted Detection, PWM Dimming, Thermal shutdown
HTSSOP (PWP) 20 41.6 mm² 6.5 x 6.4
  • 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定取得済み
    • 温度グレード 1:–40℃~125℃、TA
  • 広い入力電圧範囲:4.5V~40V
  • 外部シャント抵抗による熱均衡
  • フォルト・モード時の電源電流が小さい
  • 3 つの高精度電流レギュレーション:
    • チャネルあたり最大 150mA の電流出力
    • 全温度範囲にわたって ±5% の精度
    • 抵抗による独立した電流設定
    • 輝度制御用の独立した PWM ピン
    • オフボードの輝度ビニング抵抗をサポート
    • 電流ディレーティングのための外部 NTC をサポート
  • 低いドロップアウト電圧:
    • 最大ドロップアウト:600mV (150mA の場合)
  • 診断および保護機能
    • LED の開路検出と自動回復
    • LED のグランドへの短絡検出と自動回復
    • 単一 LED 短絡検出と自動回復
    • スレッショルドを調整可能な診断機能
    • 1 つの障害で全体を障害とする方式と、障害の発生したチャネルのみをオフにする方式 (N-1) のどちらかに構成可能なフォルト・バス
    • サーマル・シャットダウン
  • 動作時の接合部温度範囲:– 40℃~150℃
  • 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定取得済み
    • 温度グレード 1:–40℃~125℃、TA
  • 広い入力電圧範囲:4.5V~40V
  • 外部シャント抵抗による熱均衡
  • フォルト・モード時の電源電流が小さい
  • 3 つの高精度電流レギュレーション:
    • チャネルあたり最大 150mA の電流出力
    • 全温度範囲にわたって ±5% の精度
    • 抵抗による独立した電流設定
    • 輝度制御用の独立した PWM ピン
    • オフボードの輝度ビニング抵抗をサポート
    • 電流ディレーティングのための外部 NTC をサポート
  • 低いドロップアウト電圧:
    • 最大ドロップアウト:600mV (150mA の場合)
  • 診断および保護機能
    • LED の開路検出と自動回復
    • LED のグランドへの短絡検出と自動回復
    • 単一 LED 短絡検出と自動回復
    • スレッショルドを調整可能な診断機能
    • 1 つの障害で全体を障害とする方式と、障害の発生したチャネルのみをオフにする方式 (N-1) のどちらかに構成可能なフォルト・バス
    • サーマル・シャットダウン
  • 動作時の接合部温度範囲:– 40℃~150℃

TPS92633-Q1 3 チャネル LED ドライバは、デバイスの温度上昇を抑えるための独自の熱管理設計を採用しています。 TPS92633-Q1 は、チャネルあたり最大 150mA の全負荷電流を出力するために、 電圧変動が大きい自動車のバッテリから直接給電するリニア・ドライバです。外付けシャント抵抗を利用して出力電流を分配し、ドライバの外で電力を消費します。 TPS92633-Q1 は LED ユニットとオフボードの輝度ビニング抵抗も駆動するため、製造プロセスを簡素化し総システム・コストを低減できます。本デバイスの完全な診断機能には、LED の開放、LED のグランドへの短絡、単一 LED 短絡の検出が含まれます。

どれか 1 つに障害が発生すれば全体を障害とする TPS92633-Q1 の機能は、TPS9261x-Q1、TPS92630/8-Q1、TPS92830-Q1 といった他の LED ドライバとの連係が可能であるため、さまざまな要求に対応できます。

TPS92633-Q1 3 チャネル LED ドライバは、デバイスの温度上昇を抑えるための独自の熱管理設計を採用しています。 TPS92633-Q1 は、チャネルあたり最大 150mA の全負荷電流を出力するために、 電圧変動が大きい自動車のバッテリから直接給電するリニア・ドライバです。外付けシャント抵抗を利用して出力電流を分配し、ドライバの外で電力を消費します。 TPS92633-Q1 は LED ユニットとオフボードの輝度ビニング抵抗も駆動するため、製造プロセスを簡素化し総システム・コストを低減できます。本デバイスの完全な診断機能には、LED の開放、LED のグランドへの短絡、単一 LED 短絡の検出が含まれます。

どれか 1 つに障害が発生すれば全体を障害とする TPS92633-Q1 の機能は、TPS9261x-Q1、TPS92630/8-Q1、TPS92830-Q1 といった他の LED ドライバとの連係が可能であるため、さまざまな要求に対応できます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
5 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS92633-Q1 車載対応、熱均衡機能とオフボード・ビニング (複数のボード外 LED の一括類似制御) 機能搭載、3 チャネル・ハイサイド LED ドライバ データシート (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2021年 8月 17日
アプリケーション・ノート Typical Design Guideline for TPS92633-Q1 Parallel Channels in High Current Application PDF | HTML 2024年 9月 24日
機能安全情報 TPS92633-Q1 Functional Safety FIT Rate and FMD PDF | HTML 2021年 11月 29日
証明書 TPS92633Q1EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2020年 11月 23日
EVM ユーザー ガイド (英語) TPS92633-Q1 EVM User's Guide PDF | HTML 2020年 11月 13日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPS92633Q1EVM — TPS92633-Q1 automotive three-channel high side linear LED driver evaluation module

TPS92633Q1EVM は、車載ライティング・アプリケーションに適した、包括的な LED 診断機能を搭載したトリプル・チャネル・リニア LED ドライバである TPS92633-Q1 の動作と性能を評価するのに役立ちます。車載ライティングの最終機器で使用するリニア LED ドライバの場合、熱特性とオフボード駆動能力が、設計上の 2 つの課題になります。TPS92633-Q1 はこれらの課題の詳細分析に役立ち、TPS92633Q1EVM はそれらの課題解決に貢献するこの IC の機能検証に役立ちます。
ユーザー ガイド: PDF | HTML
計算ツール

SLVRBH1 TPS92633-Q1 External Components Calculation Tool

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
照明 LED ドライバ
TPS92633 熱均衡機能とオフボード・ビニング (複数のボード外 LED の一括類似制御) 機能搭載、3 チャネル・ハイサイド LED ドライバ
車載 LED ドライバ
TPS92633-Q1 車載対応、熱均衡機能とオフボード・ビニング (複数のボード外 LED の一括類似制御) 機能搭載、3 チャネル・ハイサイド LED ドライバ
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル・ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
HTSSOP (PWP) 20 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ