データシート
TPS92633
- 広い入力電圧範囲:4.5V~40V
- 外部シャント抵抗による熱均衡
- フォルト・モード時の電源電流が小さい
- 3 つの高精度電流レギュレーション:
- チャネルあたり最大 150mA の電流出力
- 全温度範囲にわたって ±5% の精度
- 抵抗による独立した電流設定
- 輝度制御用の独立した PWM ピン
- オフボードの輝度ビニング抵抗をサポート
- 電流ディレーティングのための外部 NTC をサポート
- 低いドロップアウト電圧:
- 最大ドロップアウト:600mV (150mA の場合)
- 診断および保護機能
- LED の開路検出と自動回復
- LED のグランドへの短絡検出と自動回復
- 単一 LED 短絡検出と自動回復
- スレッショルドを調整可能な診断機能
- 1 つの障害で全体を障害とする方式と、障害の発生したチャネルのみをオフにする方式 (N-1) のどちらかに構成可能なフォルト・バス
- サーマル・シャットダウン
- 動作時の接合部温度範囲:– 55℃~150℃
TPS92633 3 チャネル LED ドライバは、デバイスの温度上昇を抑えるための独自の熱管理設計を採用しています。 TPS92633 は、チャネルあたり最大 150mA の全負荷電流を出力するために、リニア・ドライバです。外付けシャント抵抗を利用して出力電流を分配し、ドライバの外で電力を消費します。 TPS92633 は LED ユニットとオフボードの輝度ビニング抵抗も駆動するため、製造プロセスを簡素化し総システム・コストを低減できます。本デバイスの完全な診断機能には、LED の開放、LED のグランドへの短絡、単一 LED 短絡の検出が含まれます。
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
評価ボード
TPS92633Q1EVM — TPS92633-Q1 車載 3 チャネル、ハイ サイド リニア LED ドライバの評価基板
TPS92633Q1EVM は、車載ライティング アプリケーションに適した、包括的な LED 診断機能を搭載したトリプル チャネル リニア LED ドライバである TPS92633-Q1 の動作と性能を評価するのに役立ちます。車載ライティングの最終機器で使用するリニア LED ドライバの場合、熱特性とオフボード駆動能力が、設計上の 2 つの課題になります。TPS92633-Q1 はこれらの課題の詳細分析に役立ち、TPS92633Q1EVM はそれらの課題解決に貢献するこの IC の機能検証に役立ちます。
計算ツール
シミュレーション・ツール
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| HTSSOP (PWP) | 20 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点