TPS92638-Q1はPWM調光機能を搭載した8チャネルのリニアLEDドライバです。このデバイスの設計は、中程度までの電力範囲に属するLEDの、複数のストリングを駆動するために理想的です。
このデバイスは、8つまでのストリングで、各ストリングに1~3個のLEDを駆動でき、合計電流はチャネルごとに70mAまでです。出力を並列に接続すると、560mAまでの大電流を駆動できます。
複数のストリングを使用するアプリケーションでは、LEDストリングを共通のカソードで接続できる利点があります。このため、ローサイド電流センスのシステムではLEDストリングごとに1本のリターン線が必要になりますが、このデバイスではアプリケーション全体で1本のリターン線しか必要としません。
デバイスには、ストップおよびテール・アプリケーション用にLEDの大電流と小電流とを切り替える機能があります。2つのリファレンス・レジスタにより、各出力の2つのLED電流レベルが設定されます。
内蔵の温度監視機能により、ICの接合部温度がスレッショルド値を超えた場合に、LEDの駆動電流を低減します。温度スレッショルドは、外部の抵抗によりプログラム可能です。TEMPピンをグランドに接続すると、温度電流監視機能をディスエーブルにできます。出荷時設定オプションとして、接合部温度のアナログ電圧出力も用意されています。
型番 | パッケージ | 本体サイズ(公称) |
---|---|---|
TPS92638-Q1 | HTSSOP (20) | 6.50mm×4.40mm |
Changes from A Revision (November 2014) to B Revision
Changes from * Revision (September 2014) to A Revision