DATA SHEET
TPS92643-Q1 車載用 3A 同期整流降圧 LED ドライバ
このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。
1 特長
- 車載アプリケーション向けに AEC-Q100 認定済み
- グレード 1:–40℃~125℃の動作時周囲温度範囲
- デバイス HBM 分類レベル H1C
- デバイス CDM 分類レベル C5
- 入力電圧範囲:5.5V~36V
- 最大 3A、4% 精度の連続出力電流
- 適応型オン時間電流制御
- 低オフセットのハイサイド電流センス・アンプ
- 任意のセラミック・コンデンサとアルミ・コンデンサの組み合わせで安定動作
- プログラム可能なスイッチング周波数: 100 kHz~2.2MHz
- 高度な調光動作
- PWM 調光精度:1000:1
- アナログ調光精度:15:1
- 1.4kHz 内部アナログ入力から PWM デューティ・サイクルへの変換
- サイクル単位のスイッチ過電流保護
- オープン・ドレインの障害インジケータ出力
- サーマル・シャットダウン保護機能