TPS92643-Q1
- 車載アプリケーション向けに AEC-Q100 認定済み
- グレード 1:–40℃~125℃の動作時周囲温度範囲
- デバイス HBM 分類レベル H1C
- デバイス CDM 分類レベル C5
- 入力電圧範囲:5.5V~36V
- スタートアップ後は最低 5.15V で動作
- 最大 3A、4% 精度の連続出力電流
- 適応型オン時間電流制御
- 低オフセットのハイサイド電流センス・アンプ
- 任意のセラミック・コンデンサとアルミ・コンデンサの組み合わせで安定動作
- プログラム可能なスイッチング周波数: 100 kHz~2.2MHz
- 高度な調光動作
- PWM 調光精度:1000:1
- アナログ調光精度:15:1
- 1.4kHz 内部アナログ入力から PWM デューティ・サイクルへの変換
- サイクル単位のスイッチ過電流保護
- オープン・ドレインの障害インジケータ出力
- LED 短絡、断線、ケーブル・ハーネス障害の表示
- サーマル・シャットダウン保護機能
TPS92643-Q1 はモノリシックな同期整流降圧 LED ドライバで、5.5V~36V の広い動作入力電圧範囲と 40V の許容電圧に対応し、400ms にわたる負荷ダンプをサポートします。 TPS92643-Q1 は、インダクタのバレー電流検出に基づく適応型オン時間平均電流モード制御を実装しています。適応型オン時間制御により、100kHz~2.2MHz の範囲で設定可能なスイッチング周波数をほぼ一定に保ちます。インダクタ電流センシングと閉ループ帰還により、幅広い入力、出力、周囲温度にわたって ±4% 未満の精度が得られます。
高性能の LED ドライバは、アナログまたは PWM 調光手法により LED 電流を独立して変調できます。IADJ 電圧を設定することにより、15:1 を超える線形アナログ調光範囲が得られます。LED 電流の PWM 調光は、目的のデューティ・サイクルで UDIM 入力ピンを直接変調する か、APWM のアナログ電圧を設定して内部アナログ / PWM 変換を有効にすることで実現されます。 内部 PWM ジェネレータは、外部のアナログ電圧を内部の 1.4kHz ランプ信号と比較することで、アナログ電圧を変換します。
TPS92643-Q1 は、高度な診断およびフォルト保護機能 (サイクル単位のスイッチ電流制限、ブートストラップ低電圧、LED 断線、LED 短絡、サーマル・シャットダウンなど) を組み込んでいます。
TPS92643-Q1 は、6.6mm × 5.1mm の熱的に強化された 16 ピン HTSSOP パッケージ (リード・ピッチ 0.65mm) で供給されます。
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
TPS92643EVM-204 — TPS92643-Q1 車載対応、3A、同期整流降圧 LED ドライバの評価基板
TPS92643EVM-204 評価基板 (EVM) は、大電流 LED ドライバ・アプリケーション向けの設計を採用した 3.0A の降圧スイッチング・レギュレータである TPS92643-Q1 の動作と性能の評価に役立ちます。TPS92643-Q1 は、高輝度 LED (発光ダイオード) を制御するための設計を採用しており、広い入力電圧範囲 (5.5V ~ 40V) に対応するほか、PWM調光機能、アナログ調光機能、入力低電圧保護機能、障害検出機能、内部 5V レギュレータ、オンボードの 1.4kHz PMW 信号のデューティ・サイクル制御機能を搭載しています。
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
HTSSOP (PWP) | 16 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。