TPS92643EVM-204

TPS92643-Q1 車載対応、3A、同期整流降圧 LED ドライバの評価基板

TPS92643EVM-204

購入

概要

TPS92643EVM-204 評価基板 (EVM) は、大電流 LED ドライバ・アプリケーション向けの設計を採用した 3.0A の降圧スイッチング・レギュレータである TPS92643-Q1 の動作と性能の評価に役立ちます。TPS92643-Q1 は、高輝度 LED (発光ダイオード) を制御するための設計を採用しており、広い入力電圧範囲 (5.5V ~ 40V) に対応するほか、PWM調光機能、アナログ調光機能、入力低電圧保護機能、障害検出機能、内部 5V レギュレータ、オンボードの 1.4kHz PMW 信号のデューティ・サイクル制御機能を搭載しています。

特長
  • 5.5V ~ 40V の入力 (公称 13V) をサポート
  • 4% 精度、最大 3.0A の連続定格
  • 高精度、アナログ/ PWM 調光
  • LED の短絡、開路、ケーブル・ハーネス障害の検出と表示
車載 LED ドライバ
TPS92643-Q1 車載対応、3A、同期整流降圧 LED ドライバ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS92643EVM-204 — TPS92643-Q1 evaluation module for automotive 3-A synchronous buck LED driver

TI.com で取り扱いなし
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* ユーザー・ガイド TPS92643-Q1 Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 2022年 5月 12日
証明書 TPS92643EVM-204 EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) 2022年 4月 25日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ