JAJSOW9 July 2022 TPS92664-Q1
PRODUCTION DATA
TPS92664 LED マトリクス・マネージャ・デバイスは、個別ピクセル・レベルで LED を制御することで、完全にダイナミックな適応型ライティング・ソリューションを実現します。このデバイスには 4 つのサブストリングが含まれます。各サブストリングは、個別の LED をバイパスする、直列接続された 4 つの内蔵スイッチで構成されます。個別のサブストリングにより、本デバイスには 1 つまたは複数の電流源を接続できます。
TPS92664 には内部発振器が搭載されています。内部発振器は、内部の低ノイズ LVDS トランスミッタ / レシーバ・ブロックを介して、他のシステム・デバイスと共有できます。マルチドロップ UART (Universal, Asynchronous, Receiver Transmitter) シリアル・インターフェイスは、TPS92665、TPS92667、TPS92662x、TPS92663x デバイスと互換性があります。内蔵 EEPROM には、システムのデフォルト値だけでなく、キャリブレーションおよびライティング・モジュールのデータも保存できます。多重化された入力を持つオンボード ADC は、すべての LED チャネル、IC ダイ温度、LED 電流センスをサンプリングします。この ADC は、システム温度補償、LED ビニングおよびコーディングに使用される専用 ADC 入力もサンプリングします。
TPS92664 の内蔵レジスタは、ストリング内の各 LED の位相シフトおよびパルス幅のプログラミングと、LED の開放、短絡フォルトおよび機能パラメータの報告に使用されます。
部品番号 | パッケージ (1) | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
TPS92664-Q1 | PHP (HTQFP、48) | 7.00mm × 7.00mm |