JAJSOW9
July 2022
TPS92664-Q1
PRODUCTION DATA
1
特長
2
アプリケーション
3
概要
4
Device and Documentation Support
4.1
Receiving Notification of Documentation Updates
4.2
サポート・リソース
4.3
Trademarks
4.4
Electrostatic Discharge Caution
4.5
Glossary
5
Mechanical, Packaging, and Orderable Information
パッケージ・オプション
メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
PHP|48
MPQF051B
サーマルパッド・メカニカル・データ
PHP|48
PPTD375
発注情報
jajsow9_oa
1
特長
車載アプリケーション向けに AEC-Q100 認証済み
グレード 1:周囲温度範囲 –40℃~125℃
デバイス HBM 分類レベル H1C
デバイス CDM 分類レベル C5
機能安全準拠
機能安全アプリケーション向けに開発
ASIL B までの ISO 26262 システム設計を支援するドキュメントを提供
16 個の内蔵バイパス・スイッチ
プログラム可能な 10 ビット PWM 調光
プログラム可能なスルーレート制御
LED の開放検出および保護
単一 LED 短絡検知
UART シリアル通信
システム・クロック用の内部発振器
デバイス同期用の LVDS クロック・ドライバ
LMM の以前の世代との互換性
CAN トランシーバ互換
内蔵 ADC
各スイッチの LED 電圧
LED 電流モニタ
ダイ温度
2 個の汎用 ADC 入力(サーミスタ互換)
EEPROM (MTP) 内蔵
フェイルセーフのデフォルト設定
顧客のキャリブレーション・データ