DATA SHEET
TPS92667-Q1 車載対応、高度診断機能搭載、低ノイズ、16 チャネル LED マトリクス・マネージャ
このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。
1 特長
- 車載アプリケーション向けに AEC-Q100 認証済み
- グレード 1:周囲温度範囲 -40℃~125℃
- デバイス HBM 分類レベル H1C
- デバイス CDM 分類レベル C5
- 機能安全対応
- 16 個の内蔵バイパス・スイッチ
- プログラム可能な 10 ビット PWM 調光
- プログラム可能なスルーレート制御
- LED の開放検出および保護
- UART シリアル通信
- 外部システム・クロック用の LVDS クロック・レシーバ
- LMM の以前の世代との互換性
- CAN トランシーバ互換