JAJSPF8 December 2022 TPS92667-Q1
PRODUCTION DATA
デバイス | パッケージ タイプ | パッケージ図 | ピン数 | SPQ | リール 直径 (mm) | リール 幅 W1 (mm) | A0 (mm) | B0 (mm) | K0 (mm) | P1 (mm) | W (mm) | 1 ピンの 象限 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TPS92667QPHPRQ1 | HTQFP | PHP | 48 | 1000 | 330 | 16.4 | 9.6 | 9.6 | 1.5 | 12 | 16 | Q2 |
デバイス | パッケージ・タイプ | パッケージ図 | ピン数 | SPQ | 長さ (mm) | 幅 (mm) | 高さ (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TPS92667QPHPRQ1 | HTQFP | PHP | 48 | 1000 | 336.6 | 336.6 | 31.8 |