JAJSHS0C March 2019 – March 2021 TPS92682-Q1
PRODUCTION DATA
TPS92682-Q1 は、SPI 通信インターフェイスを備えたデュアル・チャネル・ピーク電流モード・コントローラです。本デバイスは、定電圧 (CV) または定電流 (CC) モードで動作するようにプログラムできます。
CV モードでは、2 つの独立した、または 2 位相の昇圧電圧レギュレータとして動作するように、TPS92682-Q1 をプログラムできます。出力電圧は、外部の抵抗分圧器、および SPI でプログラムできる 8 ビット DAC を使用して設定します。
CC モードでは、デュアル・チャネルの昇圧または降圧 LED ドライバ・トポロジをサポートするように設計されています。LED 電流は、アナログまたは PWM 調光手法により独立して変調できます。プログラム可能な 8 ビット DAC を使用して、28:1 を超える範囲のアナログ的調光が可能です。LED 電流による PWM 調光は、目的のデューティ・サイクルで PWM 入力ピンを直接変調する方法と、SPI でプログラムできる 10 ビットの PWM カウンタを使用する方法のどちらかで行います。オプションの PDRV ゲート・ドライバ出力を使用して、外部の P チャネル直列 MOSFET を駆動できます。
TPS92682-Q1 には、SPI でプログラムできる高度な診断およびフォルト保護として、サイクル単位の電流制限、出力の過電圧および低電圧保護、ILED の過電流保護、熱警告などの機構が組み込まれています。本デバイスには、チャネルごとにオープン・ドレインのフォルト・インジケータ出力も内蔵されています。
TPS92682-Q1 には LH ピンが搭載されており、HIGH に設定すると LH (Limp Home) モードが開始されます。LH モードでは、SPI でプログラムされるレジスタの異なるセットを使用します。
部品番号 | パッケージ(1) | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
TPS92682-Q1 | VQFN (32) | 5.0mm × 5.0mm |
TPS92682-Q1 | HTSSOP (32) | 11.0mm × 6.1mm |