JAJSC43 December   2015 TPS92691 , TPS92691-Q1

PRODUCTION DATA.  

  1. 特長
  2. アプリケーション
  3. 概要
  4. 改訂履歴
  5. ピン構成および機能
  6. 仕様
    1. 6.1 絶対最大定格
    2. 6.2 ESD定格
    3. 6.3 推奨動作条件
    4. 6.4 熱特性について
    5. 6.5 電気的特性
    6. 6.6 代表的特性
  7. 詳細説明
    1. 7.1 概要
    2. 7.2 機能ブロック図
    3. 7.3 機能説明
      1. 7.3.1  内部レギュレータおよび低電圧誤動作防止(UVLO)
      2. 7.3.2  発振器
      3. 7.3.3  ゲート・ドライバ
      4. 7.3.4  レール・ツー・レール電流センス・アンプ
      5. 7.3.5  トランスコンダクタンス誤差増幅器
      6. 7.3.6  スイッチ電流センスおよび内部スロープ補償
      7. 7.3.7  アナログ調整入力
      8. 7.3.8  PWM入力および直列調光FETゲート・ドライバ出力
      9. 7.3.9  ソフト・スタート
      10. 7.3.10 電流モニタ出力
      11. 7.3.11 過電圧保護
      12. 7.3.12 過熱保護
    4. 7.4 デバイスの機能モード
  8. アプリケーションと実装
    1. 8.1 アプリケーション情報
      1. 8.1.1  デューティ・サイクルに関する考慮事項
      2. 8.1.2  インダクタの選択
      3. 8.1.3  出力コンデンサの選択
      4. 8.1.4  入力コンデンサの選択
      5. 8.1.5  メインのパワーMOSFETの選択
      6. 8.1.6  整流ダイオードの選択
      7. 8.1.7  LED電流のプログラミング
      8. 8.1.8  スイッチ電流センス抵抗およびスロープ補償
      9. 8.1.9  帰還補償
      10. 8.1.10 ソフト・スタート
      11. 8.1.11 過電圧保護
      12. 8.1.12 PWM調光に関する考慮事項
    2. 8.2 代表的なアプリケーション
      1. 8.2.1 代表的な昇圧LEDドライバ
        1. 8.2.1.1 設計要件
        2. 8.2.1.2 詳細な設計手順
          1. 8.2.1.2.1  デューティ・サイクルの計算
          2. 8.2.1.2.2  スイッチング周波数の設定
          3. 8.2.1.2.3  インダクタの選択
          4. 8.2.1.2.4  出力コンデンサの選択
          5. 8.2.1.2.5  入力コンデンサの選択
          6. 8.2.1.2.6  メインNチャネルMOSFETの選択
          7. 8.2.1.2.7  整流ダイオードの選択
          8. 8.2.1.2.8  LED電流のプログラミング
          9. 8.2.1.2.9  スイッチ電流制限およびスロープ補償の設定
          10. 8.2.1.2.10 補償パラメータの導出
          11. 8.2.1.2.11 スタートアップ時間の設定
          12. 8.2.1.2.12 過電圧保護スレッショルドの設定
          13. 8.2.1.2.13 PWM調光に関する考慮事項
        3. 8.2.1.3 アプリケーション曲線
      2. 8.2.2 代表的な昇降圧LEDドライバ
        1. 8.2.2.1 設計要件
        2. 8.2.2.2 詳細な設計手順
          1. 8.2.2.2.1  デューティ・サイクルの計算
          2. 8.2.2.2.2  スイッチング周波数の設定
          3. 8.2.2.2.3  インダクタの選択
          4. 8.2.2.2.4  出力コンデンサの選択
          5. 8.2.2.2.5  入力コンデンサの選択
          6. 8.2.2.2.6  メインNチャネルMOSFETの選択
          7. 8.2.2.2.7  整流ダイオードの選択
          8. 8.2.2.2.8  スイッチ電流制限およびスロープ補償の設定
          9. 8.2.2.2.9  LED電流のプログラミング
          10. 8.2.2.2.10 補償パラメータの導出
          11. 8.2.2.2.11 スタートアップ時間の設定
          12. 8.2.2.2.12 過電圧保護スレッショルドの設定
          13. 8.2.2.2.13 PWM調光に関する考慮事項
        3. 8.2.2.3 アプリケーション曲線
  9. 電源に関する推奨事項
  10. 10レイアウト
    1. 10.1 レイアウトのガイドライン
    2. 10.2 レイアウト例
  11. 11デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 11.1 関連リンク
    2. 11.2 コミュニティ・リソース
    3. 11.3 商標
    4. 11.4 静電気放電に関する注意事項
    5. 11.5 用語集
  12. 12メカニカル、パッケージ、および注文情報

パッケージ・オプション

メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報

8 アプリケーションと実装

NOTE

以降のアプリケーション情報は、TIの製品仕様に含まれるものではなく、TIではその正確性または完全性を保証いたしません。個々の目的に対する製品の適合性については、お客様の責任で判断していただくことになります。お客様は自身の設計実装を検証しテストすることで、システムの機能を確認する必要があります。

8.1 アプリケーション情報

TPS92691/-Q1コントローラは、昇圧、降圧、昇降圧、SEPIC、Cuk、フライバックなどのLEDドライバ・トポロジの実装に適しています。TPS92691/-Q1デバイスに対して部品値を選択するための設計手順を以下に示します。ここでは、昇圧、降圧、および昇降圧コンバータに対する設計プロセスの概要を示しています。昇降圧コンバータに対して導出された式は、変更を加えることで、1:1の結合インダクタSEPICコンバータに対する部品選択にも使用できます。この設計手順は、フライバックおよびCukコンバータ・トポロジにも簡単に適応可能です。

TPS92691 TPS92691-Q1 Sch_BST_SLVSD68.gif Figure 24. 昇圧LEDドライバ
TPS92691 TPS92691-Q1 Sch_SEPIC_SLVSD68.gif Figure 25. SEPIC LEDドライバ
TPS92691 TPS92691-Q1 Sch_BB_SLVSD68.gif Figure 26. 昇降圧LEDドライバ
TPS92691 TPS92691-Q1 Sch_BK_SLVSD68.gif Figure 27. 降圧LEDドライバ

8.1.1 デューティ・サイクルに関する考慮事項

スイッチのデューティ・サイクルDは、コンバータの動作を定義するものであり、入力電圧および出力電圧の関数となっています。定常状態では、デューティ・サイクルは次の式で求められます。

降圧:

Equation 2. TPS92691 TPS92691-Q1 Eqn_DBk_SLVSD68.gif

昇圧:

Equation 3. TPS92691 TPS92691-Q1 Eqn_DBST_SLVSD68.gif

昇降圧:

Equation 4. TPS92691 TPS92691-Q1 Eqn_DBB_SLVSD68.gif

最小デューティ・サイクルDMINと最大デューティ・サイクルDMAXは、上記の式にそれぞれ最大入力電圧VIN(MAX)と最小入力電圧VIN(MIN)を代入することによって計算できます。デバイスで実現可能な最小デューティ・サイクルは、リーディングエッジ・ブランキング期間およびスイッチング周波数によって決定されます。最大デューティ・サイクルは、最小のオフ時間を可能にするために、内部発振器によって93%(標準)に制限されます。仕様で規定された入力および出力電圧範囲にわたって閉ループLED電流レギュレーションを維持するために、動作時のデューティ・サイクルはデバイスの動作制限範囲内に保つ必要があります。

8.1.2 インダクタの選択

インダクタのピーク・ツー・ピーク・リップル電流ΔiL-PPは、インダクタのコア損失と銅損との間のバランスを考慮して、一般に最大インダクタ電流ILの10%~80%に設定されます。インダクタのリップル電流が大きいほど、インダクタのサイズを小さくできますが、LED電流リップルを平滑化するための出力コンデンサの負担が大きくなります。目的のリップル比RR、スイッチング周波数ƒSW、最大デューティ・サイクルDMAX、および標準LED電流ILEDが与えられたとき、インダクタ値は次のように計算できます。

降圧:

Equation 5. TPS92691 TPS92691-Q1 Eqn_ILBk.gif
Equation 6. TPS92691 TPS92691-Q1 Eqn_LBk_SLVSD68.gif

昇圧および昇降圧:

Equation 7. TPS92691 TPS92691-Q1 Eqn_ILBST_SLVSD68.gif
Equation 8. TPS92691 TPS92691-Q1 Eqn_LBST_SLVSD68.gif

別の方法として、出力電力PO(BDRY)に基づいて規定されるCCM-DCM境界条件からインダクタを選択することもできます。インダクタの選択は、バッテリ駆動のLEDドライバ・アプリケーションがCCMでの動作の保証が必要です。そうしますと、幅広い範囲のプログラミング可能なLED電流設定点を持つ、さまざまなLEDストリング構成をサポートできます。出力電力は、最小LED電流と、特定のアプリケーションに対する最小出力電圧要件に基づいて計算する必要があります。

Equation 9. TPS92691 TPS92691-Q1 Eqn_PBDRY_SLVSD68.gif

降圧:

Equation 10. TPS92691 TPS92691-Q1 Eqn_LBk2_SLVSD68.gif

昇圧:

Equation 11. TPS92691 TPS92691-Q1 Eqn_LBst2_SLVSD68.gif

昇降圧:

Equation 12. TPS92691 TPS92691-Q1 Eqn_LBB2_SLVSD68.gif

インダクタの飽和電流定格は、最大動作温度時のピーク・インダクタ電流IL(PK)を上回っている必要があります。

Equation 13. TPS92691 TPS92691-Q1 Eqn_ILPK_SLVSD68.gif

8.1.3 出力コンデンサの選択

出力コンデンサは、スイッチングによって生じる不連続または大きなリップル電流を減衰させ、目的のピーク・ツー・ピークLED電流リップルΔiLED(PP)を実現するために必要となります。コンデンサの値は、LEDストリングの合計直列抵抗rD、スイッチング周波数ƒSW、およびコンバータのトポロジ(昇圧または降圧)に依存します。降圧およびCukトポロジの場合は、インダクタがLED負荷と直列であるため、昇圧、昇降圧、SEPICトポロジと比較して、同じLEDリップル電流を実現するために必要なコンデンサは小さくなります。目標のLEDリップル電流に対して必要となる容量は、以下の式に基づいて計算できます。

降圧:

Equation 14. TPS92691 TPS92691-Q1 Eqn_CoBk_SLVSD68.gif

昇圧および昇降圧:

Equation 15. TPS92691 TPS92691-Q1 Eqn_CoBst_SLVSD68.gif

出力コンデンサを選択する際には、ESRおよびESL特性を考慮することが重要です。これらはLEDの電流リップルに直接影響するためです。セラミック・コンデンサは、低いESR、高いリップル電流定格、長い寿命、良好な温度特性といった特長により、最適な選択肢となります。セラミック・コンデンサを選択する場合には、高い温度およびDCバイアス動作条件に関連したディレーティング要素を考慮することが重要です。TIでは、最大LEDスタック電圧よりも大きな電圧定格を持つX7Rコンデンサを推奨します。セラミック・コンデンサと並列にアルミ電解コンデンサを使用することで、大容量を提供できます。このアルミ電解コンデンサは、長い動作寿命を確保するために必要なRMS電流定格および温度定格を備えている必要があります。許容される最小のRMS出力コンデンサ電流定格ICOUT(RMS)は、以下の式で近似できます。

降圧:

Equation 16. TPS92691 TPS92691-Q1 Eqn_IrmsBk_SLVSD68.gif

昇圧および昇降圧:

Equation 17. TPS92691 TPS92691-Q1 Eqn_IrmsBst_SLVSD68.gif

これらの式(Equation 14Equation 17)は、固定されたLED負荷を既知の出力電圧とLED電流で駆動する設計に最も適しています。幅広い範囲のプログラミング可能なLED電流設定点を持つさまざまなLEDストリング構成をサポートする必要があるアプリケーションでは、最大出力電力PO(MAX)に基づく出力容量を反映するように上記の式を調整することで、動作範囲全体にわたってLED電流リップル仕様を満たす必要があります。「代表的な昇降圧LEDドライバ」に、昇降圧LEDドライバに対する詳細を示しています。

8.1.4 入力コンデンサの選択

入力コンデンサCINは、入力電圧リップルを平滑化し、入力電圧やPWM調光電圧の過渡事象中に入力電流を供給するためのエネルギーを蓄積します。昇圧、SEPIC、およびCukトポロジの直列インダクタは、連続的な入力電流を提供するため、目的の入力リップル電圧ΔvIN(PP)を実現するために必要な入力コンデンサは小さくて済みます。降圧および昇降圧トポロジでは、入力電流が不連続であるため、同じ入力電圧リップルを得るために必要なコンデンサは大きくなります。スイッチング周波数ƒSWおよび最大デューティ・サイクルDMAXに基づき、入力コンデンサ値は次のように計算できます。

降圧:

Equation 18. TPS92691 TPS92691-Q1 Eqn_CinBk_SLVSD68.gif

昇圧:

Equation 19. TPS92691 TPS92691-Q1 Eqn_CinBst_SLVSD68.gif

昇降圧:

Equation 20. TPS92691 TPS92691-Q1 Eqn_CinBB_SLVSD68.gif

X7R誘電体を使用したセラミック・コンデンサは、低いESR、高いリップル電流定格、良好な温度特性といった特長により、最適な選択肢となります。PWM調光を使用するアプリケーションに対しては、セラミック・コンデンサとともにアルミ電解コンデンサを使用することを推奨します。それにより、LED電流の立ち上がりおよび立ち下がりエッジで生じる大きな入力過渡電流による電圧変動を最小限に抑えることができます。

TPS92691 TPS92691-Q1 VINFTR_SLVSD68.gif Figure 28. VINフィルタ

ほとんどのアプリケーションに対して、デバイスにできる限り近づけて配置した0.1µFのセラミック・コンデンサによってVINピンをバイパスすること、また、10Ωの直列抵抗を追加して150kHzのローパス・フィルタを作成し、不要な高周波ノイズを除去することを強く推奨します。

8.1.5 メインのパワーMOSFETの選択

パワーMOSFETは、最大スイッチ・ノード電圧VSWに耐え、コンバータのトポロジに基づくRMS電流をスイッチングできる必要があります。動作の安全性を確保するために、最大スイッチ・ノード電圧よりも20%以上大きなドレイン電圧VDS定格を持つMOSFETを推奨します。MOSFETのドレイン-ソース間降伏電圧VDSおよびRMS電流の定格は、以下の式で計算します。

降圧:

Equation 21. TPS92691 TPS92691-Q1 Eqn_VDSBk_SLVSD68.gif
Equation 22. TPS92691 TPS92691-Q1 Eqn_IQBk_SLVSD68.gif

昇圧:

Equation 23. TPS92691 TPS92691-Q1 Eqn_VDSBst_SLVSD68.gif
Equation 24. TPS92691 TPS92691-Q1 Eqn_IQBst_SLVSD68.gif

昇降圧:

Equation 25. TPS92691 TPS92691-Q1 Eqn_VDSBB_SLVSD68.gif
Equation 26. TPS92691 TPS92691-Q1 Eqn_IQBst_SLVSD68.gif

ここで、電圧VO(OV)は過電圧保護スレッショルドであり、障害状況でのワーストケースの出力電圧です。

ゲート駆動損失およびスイッチング損失を最小限に抑えるために、合計ゲート電荷Qgの低いMOSFETを選択します。MOSFETのRDS抵抗は通常、それほど重要なパラメータではありません。これは、高い動作周波数では、スイッチの導通損失がコンバータの合計損失中でわずかな割合しか占めないためです。スイッチング損失と導通損失は、次のように計算します。

Equation 27. TPS92691 TPS92691-Q1 Eqn_CLoss_SLVSD68.gif
Equation 28. TPS92691 TPS92691-Q1 Eqn_SLoss_SLVSD68.gif

CRSSは、MOSFETの逆方向伝達容量です。ILは、平均インダクタ電流です。IGATEは、ゲート駆動出力電流であり、標準で500mAです。MOSFETの電力定格およびパッケージは、合計損失の計算値、動作周囲温度、および許容される最大温度上昇に基づいて選択する必要があります。

8.1.6 整流ダイオードの選択

ショットキー・ダイオード(整流器として使用する場合)は、順方向電圧降下が小さく、逆方向回復時間がゼロに近いため、最大の効率が得られます。信頼性の高い動作のために、逆方向降伏電圧VD(BR)がMOSFETのドレイン-ソース間電圧VDS以上であるダイオードを推奨します。ショットキー・ダイオードのリーク電流特性について理解しておくことが重要です。これは、特に動作温度が高い場合に、コンバータの全体的な動作や効率への影響が大きいためです。

ダイオードを流れる電流IDは、次の式で与えられます。

Equation 29. TPS92691 TPS92691-Q1 Eqn_ID_SLVSD68.gif

このダイオードは電流定格を上回るように選択し、パッケージは最大許容温度を超えずに電力を消費できる特性を持つ必要があります。

8.1.7 LED電流のプログラミング

LED電流は、外付けの電流センス抵抗RCSおよびアナログ調整電圧VIADJによって設定されます。電流センス抵抗はLED負荷と直列に接続し、ハイサイド(出力VOに接続)とローサイド(グランドGNDに接続)のいずれかに配置できます。内部レール・ツー・レール電流センス・アンプのCSPおよびCSN入力をRCS抵抗に接続することで、閉ループ・レギュレーションを実現します。VIADJ > 2.5 Vのとき、内部の2.42VリファレンスによってV(CSP-CSN)スレッショルドが172mVに設定され、LED電流は次の値に制御されます。

Equation 30. TPS92691 TPS92691-Q1 Eqn_ILED1_SLVSD68.gif

LED電流は、VIADJを140mV~2.25Vの範囲で変化させることによりプログラミングできます。LED電流は次の式で計算します。

Equation 31. TPS92691 TPS92691-Q1 Eqn_ILED2_SLVSD68.gif

最高の性能を得るには、出力電圧リップルを50mVに制限する必要があります。LED電流の精度に対する電圧リップルやノイズの影響を最小限に抑えるために、CSPおよびCSN入力と直列に10Ωの抵抗、およびグランドとの間に0.01µFのコンデンサを接続して、ローパス・コモン・モード・フィルタを構成することを推奨します(Figure 20を参照)。また、CSPとCSNの間に0.1µFのコンデンサを接続して、高周波差動ノイズをフィルタリングします。

8.1.8 スイッチ電流センス抵抗およびスロープ補償

スイッチ電流センス抵抗RISは、ピーク電流モード制御の実装、およびピーク・スイッチ電流制限の設定に使用されます。スイッチ電流センス抵抗RISの値は、スロープ補償ランプの大きさ(VSL)に基づいて安定した内部電流ループ動作を実現できるように選択します。また、障害状況時にメイン・スイッチングMOSFETを保護できる必要があります。RISには、以下の2つの式で計算した値のうち小さい方の値を選択します。

Equation 32. TPS92691 TPS92691-Q1 Eqn_RSSL_SLVSD68.gif
Equation 33. TPS92691 TPS92691-Q1 Eqn_RSLmt_SLVSD68.gif

内部スロープ補償電圧VSLは、200mV(標準)に固定されています。必要に応じて、ISピンと直列に抵抗を配置することで、スロープ補償を大きくすることができます。ピーク・スイッチ電流制限は、525mV(標準)の内部電流制限スレッショルドに基づいて設定されます。また、PWM調光中の動作の信頼性を確保するために、スロープ補償に基づいて調整されます。

TPS92691 TPS92691-Q1 ISFTR_SLVSD68.gif Figure 29. IS入力フィルタ

1nFおよび100Ωによるローパス・フィルタの使用はオプションです。使用する場合は、内部スロープ補償信号への影響を制限するために、抵抗値を500Ω未満にする必要があります。

8.1.9 帰還補償

開ループ応答は、変調器の伝達関数(Equation 34)と帰還伝達関数の積です。1次近似を使用し、変調器の伝達関数は、出力コンデンサによって生成される単一の極、および昇圧/昇降圧トポロジでは、インダクタによって生成される右半平面のゼロとしてモデル化できます。これらはいずれも、LEDストリングの動的抵抗rDに依存します。TIではセラミック・コンデンサを推奨しているため、分析では出力コンデンサのESRを無視しています。また、小信号変調器モデルにはDCゲイン係数も含まれ、これはデューティ・サイクル、出力電圧、およびLED電流に依存します。

Equation 34. TPS92691 TPS92691-Q1 Eqn_Gic_SLVSD68.gif

Table 1 に、小信号モデルのパラメータの式をまとめています。

帰還伝達関数には、電流センス抵抗と、トランスコンダクタンス誤差増幅器のループ補償が含まれています。誤差増幅器の出力に接続された補償回路を使用して、ループのゲインおよび位相特性を設定します。COMPとGNDAの間の単純なコンデンサCCOMPFigure 30を参照)により、積分補償が実現され、原点に極が生成されます。または、RCOMP、CCOMP、CHFによって構成される回路(Figure 31を参照)を使用して、比例積分(PI)補償を実装し、原点の極、低周波数のゼロ、および高周波数の極を生成できます。

Table 1. 小信号モデルのパラメータ

DCゲイン(G0 極周波数(ωP ゼロ周波数(ωZ
降圧 1 TPS92691 TPS92691-Q1 Eqn_wpbk_SLVSD68.gif
昇圧 TPS92691 TPS92691-Q1 Eqn_GBst_SLVSD68.gif TPS92691 TPS92691-Q1 Eqn_wpbst_SLVSD68.gif TPS92691 TPS92691-Q1 Eqn_wnbst_SLVSD68.gif
昇降圧 TPS92691 TPS92691-Q1 Eqn_GBB_SLVSD68.gif TPS92691 TPS92691-Q1 Eqn_wpbb_SLVSD68.gif TPS92691 TPS92691-Q1 Eqn_wnbb_SLVSD68.gif

帰還伝達関数は、以下のように定義されます。

積分補償による帰還伝達関数:

Equation 35. TPS92691 TPS92691-Q1 Eqn_Gc1_SLVSD68.gif

比例積分補償による帰還伝達関数:

Equation 36. TPS92691 TPS92691-Q1 Eqn_Gc2_SLVSD68.gif

原点の極は、出力の定常状態誤差を最小化します。PI補償では、低周波数のゼロをクロスオーバー周波数よりも1桁低く配置することにより、高い帯域幅が得られます。補償回路の計算には、以下の式を使用します。

TPS92691 TPS92691-Q1 COMP1_SLVSD68.gif Figure 30. 積分補償
TPS92691 TPS92691-Q1 COMP2_SLVSD68.gif Figure 31. 比例積分補償

降圧での積分補償:

Equation 37. TPS92691 TPS92691-Q1 Eqn_Ccmpbk_SLVSD68.gif

昇圧および昇降圧での比例積分補償:

Equation 38. TPS92691 TPS92691-Q1 Eqn_Ccmpbb_SLVSD68.gif
Equation 39. TPS92691 TPS92691-Q1 Eqn_Chf_SLVSD68.gif
Equation 40. TPS92691 TPS92691-Q1 Eqn_Rcmpbb_SLVSD68.gif

ループ応答は、ステップ入力過渡電圧を印加することによって確認します。目標は、LED電流のオーバーシュートとアンダーシュートを最小限に抑え、抑制された応答を得ることです。PWM調光性能を最適化するには、補償回路の追加調整が必要になる場合があります。

8.1.10 ソフト・スタート

ソフト・スタート時間(tSS)は、LED電流が目標設定点に達するまでに必要な時間です。必要なソフト・スタート時間tSSは、SSピンとGNDの間のコンデンサCSSを使用してプログラミングされ、LED電流、出力コンデンサ、および出力電圧に基づいています。

Equation 41. TPS92691 TPS92691-Q1 Eqn_CSS_SLVSD68.gif

8.1.11 過電圧保護

過電圧スレッショルドは、昇圧およびSEPICトポロジの場合、出力電圧VOとグランドとの間に接続した分圧抵抗ROV2およびROV1を使用してプログラミングします(Figure 24およびFigure 25を参照)。昇降圧または降圧構成のように、LEDがグランド以外の電位を基準としている場合は、PNPトランジスタとレベルシフト抵抗を使用して出力電圧をセンスし、グランドに変換します(Figure 27およびFigure 26を参照)。過電圧ターンオフ・スレッショルドVO(OV)は、次のようになります。

昇圧:

Equation 42. TPS92691 TPS92691-Q1 Eqn_VOV1_SLVSD68.gif

降圧および昇降圧:

Equation 43. TPS92691 TPS92691-Q1 Eqn_VOV2_SLVSD68.gif

過電圧ヒステリシスVOV(HYS)は、次のようになります。

Equation 44. TPS92691 TPS92691-Q1 Eqn_VHYS_SLVSD68.gif

8.1.12 PWM調光に関する考慮事項

PWM調光を行う場合、TPS92691/-Q1では、LED負荷と直列に追加のMOSFETが必要になります。このMOSFETは、出力電圧VOよりも大きな電圧定格と、公称LED電流ILEDよりも10%以上大きな電流定格を持つ必要があります。

PWMの立ち上がりエッジ遷移に対して、抑制されたLED電流応答を実現するためには、外部FETのスルーレートを制御することが重要です。ローサイドのNチャネル調光FETに対しては、GATEピンと直列に抵抗を配置することでスルーレートを制御します。立ち上がりおよび立ち下がり時間は、この抵抗の値およびMOSFETのゲート-ソース間容量に依存します。直列抵抗をダイオードでバイパスすることにより、立ち上がり時間を速く、立ち下がり時間を遅くして、100:1以上のコントラスト比を得ることができます。ハイサイドのPチャネル調光FETを使用する場合は、レベルシフト回路に適切な抵抗(RLS1およびRLS2)を選択することで、立ち上がりおよび立ち下がり時間を制御できます(Figure 26を参照)。

8.2 代表的なアプリケーション

8.2.1 代表的な昇圧LEDドライバ

TPS92691 TPS92691-Q1 Bst_Dsgn_SLVSD68.gif Figure 32. ハイサイド電流センスによる昇圧LEDドライバ

8.2.1.1 設計要件

Table 2 に、昇圧LEDドライバ・アプリケーションの設計パラメータを示します。

Table 2. 設計パラメータ

パラメータ 測定条件 最小 標準 最大 単位
入力特性
入力電圧範囲 7 14 18 V
入力UVLO設定 4.5 V
出力特性
LED順方向電圧 3.2 V
直列LED数 12
VO 出力電圧 LED+ ~ LED– 38.4 V
ILED 出力電流 500 mA
RR LED電流リップル比 5%
rD LEDストリング抵抗 4 Ω
最大出力電力 20 25 W
PWM調光範囲 240HzのPWM周波数 4% 100%
システム特性
ΔiL(PP) インダクタ電流リップル 20%
ΔvIN(PP) 入力電圧リップル 70 mV
VO(OV) 出力過電圧保護スレッショルド 50 V
VOV(HYS) 出力過電圧保護ヒステリシス 5 V
tss ソフト・スタート時間 8 ms
スイッチング周波数 390 kHz

8.2.1.2 詳細な設計手順

この手順は、昇圧LEDドライバ・アプリケーションに対するものです。

8.2.1.2.1 デューティ・サイクルの計算

D、DMAX、およびDMINを求めます。

Equation 45. TPS92691 TPS92691-Q1 EGBST_D_SLVSD68.gif
Equation 46. TPS92691 TPS92691-Q1 EBST_DMAX_SLVSD68.gif
Equation 47. TPS92691 TPS92691-Q1 EBST_DMIN_SLVSD68.gif

8.2.1.2.2 スイッチング周波数の設定

RTを求めます。

Equation 48. TPS92691 TPS92691-Q1 EBST_RT_SLVSD68.gif

最も近い標準値である20kΩを選択します。

8.2.1.2.3 インダクタの選択

インダクタの値は、連続導通モード(CCM)の動作を確保し、目的のリップル仕様ΔiL(PP)が得られるように選択する必要があります。

Equation 49. TPS92691 TPS92691-Q1 EBST_ILPP_SLVSD68.gif

インダクタの値を求めます。。

Equation 50. TPS92691 TPS92691-Q1 EBST_L_SLVSD68.gif

最も近い標準インダクタは27µFです。選択したインダクタに基づくインダクタ・リップルの期待値は次のようになります。

Equation 51. TPS92691 TPS92691-Q1 EBST_ILPP2_SLVSD68.gif

インダクタの飽和電流定格は、ピーク・インダクタ電流IL(PK)よりも大きい必要があります。

Equation 52. TPS92691 TPS92691-Q1 EBST_ILPK_SLVSD68.gif

8.2.1.2.4 出力コンデンサの選択

仕様で規定されるピーク・ツー・ピークLED電流リップルΔiLED(PP)は、次のとおりです。

Equation 53. TPS92691 TPS92691-Q1 EBST_ILEDPP_SLVSD68.gif

目標のLED電流リップルを実現するために必要な出力容量は、次のようになります。

Equation 54. TPS92691 TPS92691-Q1 EBST_COUT_SLVSD68.gif

DCバイアス動作で40%のディレーティング係数を考慮し、4.7µFの100V定格X7Rセラミック・コンデンサを4個並列に使用することで、18.8µFの結合出力容量が得られます。

8.2.1.2.5 入力コンデンサの選択

入力コンデンサは、入力配線を通して伝達されるスイッチング・ノイズを低減し、LEDドライバの入力インピーダンスを小さくするために必要です。ピーク・ツー・ピーク入力リップル電圧ΔvIN(PP)を70mVに制限するために必要なコンデンサは、次の式で与えられます。

Equation 55. TPS92691 TPS92691-Q1 EBST_CIN_SLVSD68.gif

4.7µF/50VのX7Rセラミック・コンデンサを選択します。

8.2.1.2.6 メインNチャネルMOSFETの選択

MOSFETの定格は、以下で与えられる最大出力電圧およびRMSスイッチ電流を上回っている必要があります。

Equation 56. TPS92691 TPS92691-Q1 EBST_VDS_SLVSD68.gif
Equation 57. TPS92691 TPS92691-Q1 EBST_IQ_SLVSD68.gif

この設計に対しては、電流定格が3Aを超える60Vまたは100VのNチャネルMOSFETが必要となります。

8.2.1.2.7 整流ダイオードの選択

ダイオードは、以下の電圧および電流定格に基づいて選択する必要があります。

Equation 58. TPS92691 TPS92691-Q1 EBST_VBR_SLVSD68.gif
Equation 59. TPS92691 TPS92691-Q1 EBST_ID_SLVSD68.gif

この設計に対しては、逆方向リーク電流が低い60Vまたは100Vのショットキー・ダイオードが適しています。パッケージは、0.5Aの連続順方向電流IDによって生じる消費電力を処理できる必要があります。

8.2.1.2.8 LED電流のプログラミング

LED電流は、電流シャント抵抗RCSと、IADJピンの電圧VIADJによって設定されるV(CSP-CSN)スレッショルドに基づいています。デフォルトで、IADJは外付け抵抗を通してVCCに接続されます。それによって、2.42Vの内部リファレンス電圧がイネーブルになり、V(CSP-CSN)スレッショルドは172mVに設定されます。電流シャント抵抗の値は次の式で計算されます。

Equation 60. TPS92691 TPS92691-Q1 EBST_ILED_SLVSD68.gif

0.68Ωの抵抗を2個並列に接続して、0.34ΩのRCSを実現します。

8.2.1.2.9 スイッチ電流制限およびスロープ補償の設定

スイッチ電流センス抵抗RISは、以下の式を計算し、最小の値を選択することによって決定します。

Equation 61. TPS92691 TPS92691-Q1 EBST_RIS1_SLVSD68.gif
Equation 62. TPS92691 TPS92691-Q1 EBST_RIS2_SLVSD68.gif

標準値である0.1Ωを選択します。

8.2.1.2.10 補償パラメータの導出

昇圧コンバータの変調器伝達関数は、公称VIN電圧および対応するデューティ・サイクルDに対して導出され、次の式で与えられます。(詳細については、Table 1を参照してください。)

Equation 63. TPS92691 TPS92691-Q1 EBST_Gic_SLVSD68.gif

比例積分補償部品であるCCOMPおよびRCOMPは、以下の式によって求められます。

Equation 64. TPS92691 TPS92691-Q1 EBST_Ccmp_SLVSD68.gif
Equation 65. TPS92691 TPS92691-Q1 EBST_Rcmp_SLVSD68.gif

最も近い標準値として33nFのコンデンサと2.15kΩの抵抗を選択します。高周波極の位置は、100pFのCHFコンデンサによって設定されます。

8.2.1.2.11 スタートアップ時間の設定

8msでのスタートアップを実現するために必要なソフト・スタート・コンデンサは、次の式で与えられます。

Equation 66. TPS92691 TPS92691-Q1 EBST_CSS_SLVSD68.gif

最も近い標準コンデンサである100nFを選択します。

8.2.1.2.12 過電圧保護スレッショルドの設定

50Vの過電圧保護スレッショルドと5Vのヒステリシスは、分圧抵抗ROV1およびROV2によって設定されます。

Equation 67. TPS92691 TPS92691-Q1 EBST_ROV2_SLVSD682.gif
Equation 68. TPS92691 TPS92691-Q1 EBST_ROV1_SLVSD68.gif

標準抵抗値である249kΩおよび6.34kΩを選択します。

8.2.1.2.13 PWM調光に関する考慮事項

直列調光FETは、100%~4%のデューティ・サイクルというPWM調光仕様を満たす必要があります。このアプリケーションには、60V、2AのNチャネルFETが適しています。

または、60V、2AのPチャネルFETを使用してPWM調光を実現することもできます。Pチャネル調光FETのゲートへのDDRV信号の変換には、外部にレベルシフト回路が必要です。1kΩおよび2kΩのレベル・トランスレータ抵抗と小信号NチャネルMOSFETによって、5mAの駆動能力と15Vのゲート-ソース間電圧が設定されます。このNチャネルMOSFETのゲートはDDRVに接続します。

デフォルトでは、PWMピンが100kΩの抵抗を通してVCCに接続され、スタートアップ時にデバイスがイネーブルになります。

8.2.1.3 アプリケーション曲線

これらの曲線は、昇圧LEDドライバに対するものです。

TPS92691 TPS92691-Q1 D021_SLVSD68.gif
Figure 33. 効率 対 入力電圧
TPS92691 TPS92691-Q1 EBST_WF2_SLVSD68.gif
     Ch1:入力電圧、Ch2:ソフト・スタート(SS)電圧、
     Ch3:入力電流、
     Ch4:LED電流、時間:2ms/div
Figure 35. スタートアップ時の過渡事象
TPS92691 TPS92691-Q1 EBST_WF4_SLVSD68.gif
     Ch1:ゲート電圧、Ch2:外部CLK信号、
     Ch3:スイッチ・センス電流抵抗電圧、
     Ch4:LED電流、時間:1µs/div
Figure 37. クロック同期
TPS92691 TPS92691-Q1 EBST_WF6_SLVSD68.gif
     Ch1:DDRV電圧、Ch2:PWM入力、
     Ch3:スイッチ・センス電流抵抗電圧、
     Ch4:LED電流、時間:4µs/div
Figure 39. PWM調光時の過渡事象(拡大)
TPS92691 TPS92691-Q1 EBST_WF1_SLVSD68.gif
     Ch1:スイッチ・ノード電圧、
     Ch3:スイッチ・センス電流抵抗電圧、
     Ch4:LED電流、時間:1µs/div
Figure 34. 通常動作
TPS92691 TPS92691-Q1 EBST_WF3_SLVSD68.gif
     Ch1:出力電圧、
     Ch2:ソフト・スタート(SS)電圧、
     Ch4:LED電流、時間:200ms/div
Figure 36. 過電圧保護
TPS92691 TPS92691-Q1 EBST_WF5_SLVSD68.gif
     Ch1:DDRV電圧、Ch2:PWM入力、
     Ch3:スイッチ・センス電流抵抗電圧、
     Ch4:LED電流、時間:2ms/div
Figure 38. PWM調光時の過渡事象
TPS92691 TPS92691-Q1 EBST_WF7_SLVSD68.gif
     Ch1:入力電圧、
     Ch2:IMON電圧、
     Ch4:LED電流、時間:2ms/div
Figure 40. ステップ入力過渡電圧とIMONの動作

8.2.2 代表的な昇降圧LEDドライバ

TPS92691 TPS92691-Q1 BB_Dsgn_SLVSD68.gif Figure 41. 昇降圧LEDドライバ

8.2.2.1 設計要件

昇降圧LEDドライバは、複数のLED負荷構成をサポートするアプリケーションに必要な柔軟性を提供します。そのようなアプリケーションに対しては、より広い範囲の出力電圧およびLED電流仕様に対応できるように、「アプリケーション情報」で示した設計手順を変更する必要があります。この設計は、照明アプリケーション用のルーメン出力仕様によって設定される、最大出力電力PO(MAX)に基づいています。ここでは、3~9個のLEDを直列に接続した、最大出力電力15Wのバッテリ駆動アプリケーションに対する設計手順の概要を示します。

固定された数のLEDを使用し、(輝度補正用に)狭いLED電流範囲を持つアプリケーションの場合は、より低いBOMコストで最適化された回路を開発するために、「アプリケーション情報」で示された設計式とともに、「代表的な昇圧LEDドライバ」で昇圧LEDドライバに対して示されたような単純化された設計手順を使用することを推奨します。

Table 3. 設計パラメータ

パラメータ 測定条件 最小 標準 最大 単位
入力特性
入力電圧範囲 7 14 18 V
入力UVLO設定 4.5 V
出力特性
LED順方向電圧 3.2 V
直列LED数 3 6 9
VO 出力電圧 LED+ ~ LED– 9.6 19.2 28.8 V
ILED 出力電流 500 750 1500 mA
ΔiLED(PP) LED電流リップル 5%
rD LEDストリング抵抗 1 2 3 Ω
PO(MAX) 最大出力電力 15 W
PWM調光範囲 240HzのPWM周波数 4% 100%
システム特性
PO(BDRY) CCM-DCM境界条件での出力電力 5 W
ΔvIN(PP) 入力電圧リップル 70 mV
VO(OV) 出力過電圧保護スレッショルド 40 V
VOV(HYS) 出力過電圧保護ヒステリシス 5 V
tss ソフト・スタート時間 8 ms
スイッチング周波数 390 kHz

8.2.2.2 詳細な設計手順

8.2.2.2.1 デューティ・サイクルの計算

D、DMAX、およびDMINを求めます。

Equation 69. TPS92691 TPS92691-Q1 EBB_D_SLVSD68.gif
Equation 70. TPS92691 TPS92691-Q1 EBB_DMAX_SLVSD68.gif
Equation 71. TPS92691 TPS92691-Q1 EBB_DMIN_SLVSD68.gif

8.2.2.2.2 スイッチング周波数の設定

抵抗RTを求めます。

Equation 72. TPS92691 TPS92691-Q1 EBB_RT_SLVSD68.gif

8.2.2.2.3 インダクタの選択

インダクタは、CCM-DCM境界電力要件であるPO(BDRY)を満たすように選択します。一般に、この境界条件は、最小のLED順方向電圧降下とLED電流に基づき、可能な最小の動作電力でCCM動作がイネーブルになるよう設定されます。ほとんどのアプリケーションでは、PO(BDRY)は最大出力電力PO(MAX)の1/3に設定されます。インダクタの値は、最大入力電圧VIN(MAX)および最大出力電圧VO(MAX)に対して計算します。

Equation 73. TPS92691 TPS92691-Q1 EBB_L_SLVSD68.gif

最も近い標準値である33µHを選択します。インダクタのリップル電流は、次の式で与えられます。

Equation 74. TPS92691 TPS92691-Q1 EBB_ILPP_SLVSD68.gif

インダクタの飽和定格は、最大出力電力に基づいて次の式で計算されるピーク電流値を上回る必要があります。

Equation 75. TPS92691 TPS92691-Q1 EBB_ILPK_SLVSD68.gif

8.2.2.2.4 出力コンデンサの選択

出力コンデンサは、5%のピーク・ツー・ピークLED電流リップル仕様を達成するように選択する必要があります。最大電力に基づき、コンデンサは次の式で計算されます。

Equation 76. TPS92691 TPS92691-Q1 EBB_COUT_SLVSD68.gif

出力電力の範囲全体にわたってLED電流リップル仕様を満たすために、最小で4個の10µF/50V X7Rセラミック・コンデンサを並列で使用する必要があります。DCバイアス動作でのディレーティング係数に基づいて、追加の容量が必要となる場合もあります。

8.2.2.2.5 入力コンデンサの選択

入力コンデンサは、ピーク・ツー・ピーク入力リップル仕様ΔvIN(PP)に基づいて計算します。動作範囲全体にわたってリップルを70mVに制限するために必要なコンデンサは、次のように求められます。

Equation 77. TPS92691 TPS92691-Q1 EBB_CIN_SLVSD68.gif

10µF/50VのX7Rセラミック・コンデンサを4個並列に使用することで、40µFの結合容量が得られます。DCバイアス動作でのディレーティング係数に基づいて、追加の容量が必要となる場合もあります。

8.2.2.2.6 メインNチャネルMOSFETの選択

トランジスタの最小電圧定格および電流定格を計算します。

Equation 78. TPS92691 TPS92691-Q1 EBB_VDS_SLVSD68.gif
Equation 79. TPS92691 TPS92691-Q1 EBB_IQ_SLVSD68.gif

このアプリケーションでは、電流定格が3Aを超える60Vまたは100VのNチャネルMOSFETが必要となります。

8.2.2.2.7 整流ダイオードの選択

ショットキー・ダイオードの最小電圧定格および電流定格を計算します。

Equation 80. TPS92691 TPS92691-Q1 EBB_VBR_SLVSD68.gif
Equation 81. TPS92691 TPS92691-Q1 EBB_ID_SLVSD68.gif

このアプリケーションでは、電流定格が1.5Aを超える60Vまたは100Vのショットキー・ダイオードが必要となります。温度範囲全体にわたって信頼性の高い動作を確保するために、複数の低電流定格ダイオードを並列に使用する代わりに、1個の高電流ダイオードを使用することを推奨します。

8.2.2.2.8 スイッチ電流制限およびスロープ補償の設定

RISを求めます。

Equation 82. TPS92691 TPS92691-Q1 EBB_RIS1_SLVSD68.gif
Equation 83. TPS92691 TPS92691-Q1 EBB_RIS2_SLVSD68.gif

2つの計算値のうち小さい方の値に基づき、0.1Ωの標準抵抗を選択します。この抵抗により、入力および出力電圧範囲全体にわたって、低調波発振のない安定した電流ループ動作が実現されます。

8.2.2.2.9 LED電流のプログラミング

LED電流は、LEDストリング構成と一致するようにプログラミングできます。これは、Figure 21に示されるように、与えられたセンス抵抗RCSに対して、VCCとGNDの間に分圧抵抗RADJ1およびRADJ2を接続することにより行います。精度を最大限に高めるために、仕様のLED電流1.5Aに対して、IADJピンの電圧は2.1Vに設定します。それにより、電流センス抵抗RCSは次のように求められます。

Equation 84. TPS92691 TPS92691-Q1 EBB_RCS_SLVSD68.gif

標準抵抗である0.1Ωを選択します。Table 4に、各種の電流設定に対するIADJピンの電圧とRADJ1およびRADJ2抵抗の選択肢をまとめます。

Table 4. 設計要件

LED電流 IADJ電圧(VIADJ RADJ1 RADJ2
500mA 700mV 10.2kΩ 100kΩ
750mA 1.05V 16.2kΩ 100kΩ
1.5A 2.1V 39.2kΩ 100kΩ

8.2.2.2.10 補償パラメータの導出

単純な積分補償器を使用することにより、幅広い動作範囲の全体にわたって安定した動作を実現するための適切な開始点が得られます。最小の周波数極位置を持つ変調器の伝達関数は、最大出力電圧VO(MAX)、デューティ・サイクルDMAX、LEDの動的抵抗rD(MAX)、および最小LEDストリング電流ILED(MIN)に基づいて計算されます。(詳細については、Table 1を参照してください。)

Equation 85. TPS92691 TPS92691-Q1 EBB_Gic_SLVSD68.gif

安定した動作を実現するために必要な補償用コンデンサは、次のようになります。

Equation 86. TPS92691 TPS92691-Q1 EBB_Ccmp_SLVSD68.gif

100nFのコンデンサを選択します。

より高い帯域幅と優れた過渡性能を実現するために、比例積分補償器を使用することもできます。ただし、安定した動作を確保するには、動作範囲全体にわたって補償器のパラメータを実験的に調整する必要があります。

8.2.2.2.11 スタートアップ時間の設定

8msのスタートアップ時間に基づき、ソフト・スタート・コンデンサCSSの値を求めます。

Equation 87. TPS92691 TPS92691-Q1 EBB_CSS_SLVSD68.gif

100nFのソフト・スタート・コンデンサを選択します。

8.2.2.2.12 過電圧保護スレッショルドの設定

抵抗ROV1およびROV2の値を求めます。

Equation 88. TPS92691 TPS92691-Q1 EBB_ROV1_SLVSD68.gif
Equation 89. TPS92691 TPS92691-Q1 EBB_ROV2_SLVSD68.gif

最も近い標準値である249kΩと7.87kΩ、および60VのPNPトランジスタを使用して、OVPスレッショルドを40V(ヒステリシス5V)に設定します。

8.2.2.2.13 PWM調光に関する考慮事項

60V、2AのPチャネルFETを外部のレベルシフト回路とともに使用して、PWM調光を実現します。1kΩおよび2kΩのレベル・トランスレータ抵抗と小信号NチャネルMOSFETによって、5mAの駆動能力と15Vのゲート-ソース間電圧が設定されます。このNチャネルMOSFETのゲートはDDRVに接続します。

8.2.2.3 アプリケーション曲線

これらの曲線は、昇降圧LEDドライバに対するものです。

TPS92691 TPS92691-Q1 D022_SLVSD68.gif
Figure 42. ライン・レギュレーション(3個のLEDが1.5A、9個のLEDが500mA)
TPS92691 TPS92691-Q1 D024_SLVSD68.gif
VIN = 14V
Figure 44. 100mA~1.5Aでの効率
TPS92691 TPS92691-Q1 D023_SLVSD68.gif
VIN = 14V
Figure 43. LED電流 対 IADJ電圧