TPS92691
- 広範囲な入力電圧: 4.5V~65V
- 広範囲な出力電圧: 2V~65V
- 低入力オフセットのレール・ツー・レール電流センス・アンプ
- 25°C~140°Cの接合部温度範囲にわたって±3%以内のLED電流精度
- ハイサイドおよびローサイドの電流センス実装に対応
- 高インピーダンスのアナログLED電流調整入力(IADJ)、コントラスト比15:1以上
- 内蔵の直列Nチャネル調光ドライバ・インターフェイスによって1000:1以上の直列FET PWM調光比を実現
- システム障害検出および診断用の連続LED電流モニタ出力
- プログラミング可能なスイッチング周波数、外部クロック同期にも対応
- プログラミング可能なソフト・スタートおよびスロープ補償
- 包括的な障害保護回路: VCC低電圧誤動作防止(UVLO)、出力過電圧保護(OVP)、サイクル-バイ-サイクルの電流制限、過熱保護
- TPS92691-Q1: 車載対応Q100グレード1認定済み
All trademarks are the property of their respective owners.
アプリケーション
- TPS92691-Q1: 自動車外装照明アプリケーション
- 建築用および一般用照明アプリケーション
TPS92691/-Q1は、幅広い範囲の昇圧または降圧ドライバ・トポロジをサポートできる汎用性の高いLEDコントローラです。固定周波数のピーク電流モード制御手法を実装し、プログラミング可能なスイッチング周波数、スロープ補償、およびソフト・スタート・タイミング機能を備えています。高電圧(65V)のレール・ツー・レール電流センス・アンプを内蔵し、ハイサイドまたはローサイドの直列センス抵抗を使用してLED電流を直接測定することができます。アンプは入力オフセット電圧が低くなるよう設計され、25°C~140°Cの接合部温度範囲および0~60Vのコモン・モード電圧範囲にわたって±3%以内のLED電流精度が得られます。
LED電流は、アナログまたはPWM調光手法により独立して変調できます。高インピーダンスのアナログ調整(IADJ)入力で電圧を140mVから2.25Vまで変化させることにより、15:1の範囲でリニアなアナログ調光応答が得られます。PWM入力ピンを希望的なデューティ・サイクルおよび周波数で変調することによって、LED電流のPWM調光が可能です。オプションのDDRVゲート・ドライバ出力を使用して、直列FET調光機能をイネーブルにすると、1000:1のコントラスト比を実現できます。
TPS92691/-Q1は、電流モニタ(IMON)出力を通して、連続LEDステータス・チェックをサポートします。これにより、LEDの短絡や開放の検出および保護が可能です。さらに障害保護機能として、VCC UVLO、出力OVP、サイクル-バイ-サイクルの電流制限、および過熱保護機能を備えています。
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと類似の機能
技術資料
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
TPS92691EVM-001 — TPS92691-Q1 SEPIC LED ドライバ、評価ボード
The TPS92691EVM-001 is a fully assembled and tested SEPIC LED driver designed to power a single string of series connected LEDs. Acurate closed-loop LED current regulation is achieved using a low-offset rail-to-rail curren sense amplifier that is compatible with either a high side or a low side (...)
TPS92691EVM-752 — TPS92691-Q1 昇圧 / バッテリ昇圧 LED ドライバの評価ボード
The TPS92691EVM-752 is a fully assembled and tested LED driver that can be configured as either a boost or a boost-to-battery topology to power a single string of series-connected LEDs. Accurate closed-loop LED current regulation is achieved using a low-offset rail-to-rail current-sense amplifier (...)
TPS92691-Q1 Boost and SEPIC PSpice Transient Model (Rev. A)
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
PMP15003 — アフターマーケット・ライト・バー、スポット・ライト、投光照明向け調光可能 LED ドライバのリファレンス・デザイン
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
HTSSOP (PWP) | 16 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。