JAJSNY9C September 2022 – October 2025 TPSM365R3 , TPSM365R6
PRODUCTION DATA
可変出力電圧バリアントについて、TPSM365Rx は出力電圧範囲を 1.0V ~ 13V に調整できます。出力電圧を設定するには、RFBT と RFBB の 2 つの抵抗が必要です (図 7-2を参照)。RFBT は、VOUT (レギュレーション点) と FB ピンの間に接続します。RFBB は、FB ピンと AGND の間に接続します。TPSM365Rx ファミリの可変出力電圧オプションを持つバリアントは1V の内部リファレンス電圧を備えた設計になっています。RFBT の最小許容値を式 10の使用で計算できます。
可変出力オプションを採用する場合、過渡応答を最適化するため、RFBT と並列に追加のフィードフォワード コンデンサ CFF が必要となる場合があります。追加情報については、セクション 8.2.1.2.7を参照してください。固定出力バリアントの場合、抵抗分圧器もフィードフォワード コンデンサ CFF も追加する必要はありません。
| VOUT (V) | RFBT (kΩ) (1) | 推奨 FSW (kHz) | COUT(MIN) (μF) (実効値) | VOUT (V) | RFBT (kΩ) (1) | 推奨 FSW (kHz) | COUT(MIN) (μF) (実効値) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 短絡 | 400 | 300 | 3.3 | 23.2 | 800 | 40 | |
| 1.2 | 2 | 500 | 200 | 5.0 | 40.2 | 1000 | 25 | |
| 1.5 | 4.99 | 500 | 160 | 7.5 | 64.9 | 1300 | 20 | |
| 1.8 | 8.06 | 600 | 120 | 10 | 90.9 | 1500 | 15 | |
| 2.0 | 10 | 600 | 100 | 12 | 110 | 2000 | 5 | |
| 2.5 | 15 | 750 | 65 | 13 | 120 | 2200 | 5 | |
| 3.0 | 20 | 750 | 50 |
ほとんどのアプリケーションでは、RFBB の値として 10 kΩ を選択します。RFBT の値が大きいほど、消費される DC 電流が少なくなります。軽負荷時の効率が重要な場合、この抵抗値を大きくすることは必須です。フィードバック パスがノイズの影響を受けやすくなるため、TI では 1 MΩ を超える RFBT は推奨しません。一般に、帰還抵抗が大きいほど、帰還経路のレイアウトをより慎重に行う必要があります。PCB のノイズの多い領域から帰還パターンを遠ざけると同時に、帰還パターンをできるだけ短くすることが重要です。レイアウトに関するその他の推奨事項については、セクション 8.4 を参照してください。
固定出力電圧バリアントTPSM365Rx を固定出力構成 (外付け抵抗なし) で使用する場合、単純に FB/BIAS を出力 (VOUT) に接続します。3.3V または 5V 固定出力バリアントは工場出荷時に個々に調整されます。固定出力バリアントの詳細については、セクション 4を参照してください。