このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。
TPSM81033 は、同期整流昇圧モジュールです。このデバイスは、バッテリおよびその他の電源で動作する携帯機器およびスマート デバイス用の電源ソリューションを提供します。TPSM81033 には、2A (標準値) のバレー スイッチ電流制限機能があります。このパワー モジュールには、テキサス・インスツルメンツの MagPack テクノロジーを使用して同期整流昇圧コンバータおよびインダクタが組み込まれているので、設計の簡素化、外付け部品の低減、PCB 面積の削減が可能です。
TPSM81033 は、適応型コンスタント オンタイム バレー電流制御トポロジを使用して出力電圧を制御し、2.4MHz のスイッチング周波数で動作します。軽負荷時には、MODE ピンを設定することで 2 つのモード (自動 PFM モード、強制 PWM モード) のどちらかを選択して、効率とノイズ耐性のバランスを取ることが可能です。TPSM81033 は、軽負荷状態において、AVIN から 20μA の静止電流を消費します。シャットダウン中、TPSM81033 は入力電源から完全に遮断されて消費電流が 0.1μA まで低下するため、長いバッテリ駆動時間を実現できます。TPSM81033 には 5.75V の出力過電圧保護、出力短絡保護、およびサーマル シャットダウン保護機能が搭載されています。TPSM81033 は 2.6mm × 2.5mm の QFN-FCMOD (9) パッケージで供給され、また外付け部品も少ないため、ソリューションを小型化できます。
部品番号 | パッケージ(1) | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
TPSM81033 | VCD (QFN-FCMOD、9) | 2.60mm × 2.50mm |