ホーム パワー・マネージメント DC/DC パワー モジュール パワー モジュール (インダクタ内蔵)

TPSM81033

アクティブ

5.5V, 2A, 2.4MHz synchronous boost power module with MagPack™ packaging technology and power good

製品詳細

Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Topology Boost Type Module Vin (min) (V) 1.8 Vin (max) (V) 5.5 Vout (min) (V) 2.2 Vout (max) (V) 5.5 Switching frequency (min) (kHz) 2000 Switching frequency (max) (kHz) 2800 Features Bypass Mode Pass-through Mode, Enable, Forced PWM, Frequency synchronization, Light Load Efficiency, Load Disconnect, MagPack technology, Output discharge, Power good, Spread Spectrum, Synchronous Rectification, UVLO Fixed Duty cycle (max) (%) 90
Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Topology Boost Type Module Vin (min) (V) 1.8 Vin (max) (V) 5.5 Vout (min) (V) 2.2 Vout (max) (V) 5.5 Switching frequency (min) (kHz) 2000 Switching frequency (max) (kHz) 2800 Features Bypass Mode Pass-through Mode, Enable, Forced PWM, Frequency synchronization, Light Load Efficiency, Load Disconnect, MagPack technology, Output discharge, Power good, Spread Spectrum, Synchronous Rectification, UVLO Fixed Duty cycle (max) (%) 90
QFN-FCMOD (VCD) 9 6.5 mm² 2.6 x 2.5
  • 入力電圧範囲:1.8V~5.5V
  • 出力電圧範囲:2.2V~5.5V
    • 5.0V 固定出力の場合、FB を Vin に接続
  • 5.5A のバレー スイッチング電流制限
  • 0.50µH (0A 時) パワー インダクタを内蔵
  • 優れた放熱特性:
    • VIN = 3.6V、VOUT = 5V、IOUT = 2A、TA = 25C で 30℃未満の温度上昇
  • 高効率性と大電力供給能力
    • 2 つの 25mΩ (LS) / 46mΩ (HS) MOSFET
    • VIN = 3.6V、VOUT = 5V、IOUT = 2A のとき 90% を超える効率
  • 2.4MHz のスイッチング周波数
  • VIN ピンへの静止電流:20µA (代表値)
  • 標準 0.1µA シャットダウン電流
  • -40℃~+125℃範囲の基準電圧の精度:±1.5%
  • パワー グッド出力とウィンドウ コンパレータ
  • 軽負荷時の自動 PFM または強制 PWM をピン選択可能
  • VIN > VOUT 時のパススルー モード
  • 安全性と堅牢な動作機能
    • シャットダウン時に入力と出力を完全に切り離し
    • 出力過電圧、サーマル シャットダウン保護、出力短絡保護
  • 2.6mm × 2.5mm QFN-FCMOD 9 ピン パッケージ
  • 入力電圧範囲:1.8V~5.5V
  • 出力電圧範囲:2.2V~5.5V
    • 5.0V 固定出力の場合、FB を Vin に接続
  • 5.5A のバレー スイッチング電流制限
  • 0.50µH (0A 時) パワー インダクタを内蔵
  • 優れた放熱特性:
    • VIN = 3.6V、VOUT = 5V、IOUT = 2A、TA = 25C で 30℃未満の温度上昇
  • 高効率性と大電力供給能力
    • 2 つの 25mΩ (LS) / 46mΩ (HS) MOSFET
    • VIN = 3.6V、VOUT = 5V、IOUT = 2A のとき 90% を超える効率
  • 2.4MHz のスイッチング周波数
  • VIN ピンへの静止電流:20µA (代表値)
  • 標準 0.1µA シャットダウン電流
  • -40℃~+125℃範囲の基準電圧の精度:±1.5%
  • パワー グッド出力とウィンドウ コンパレータ
  • 軽負荷時の自動 PFM または強制 PWM をピン選択可能
  • VIN > VOUT 時のパススルー モード
  • 安全性と堅牢な動作機能
    • シャットダウン時に入力と出力を完全に切り離し
    • 出力過電圧、サーマル シャットダウン保護、出力短絡保護
  • 2.6mm × 2.5mm QFN-FCMOD 9 ピン パッケージ

TPSM81033 は、同期整流昇圧モジュールです。このデバイスは、バッテリおよびその他の電源で動作する携帯機器およびスマート デバイス用の電源ソリューションを提供します。TPSM81033 には、5.5A (標準値) のバレー スイッチ電流制限機能があります。このパワー モジュールには、テキサス・インスツルメンツの MagPack テクノロジーを使用して同期整流昇圧コンバータおよびインダクタが組み込まれているので、設計の簡素化、外付け部品の低減、PCB 面積の削減が可能です。

TPSM81033 は、適応型コンスタント オンタイム バレー電流制御トポロジを使用して出力電圧を制御し、2.4MHz のスイッチング周波数で動作します。軽負荷時には、MODE ピンを設定することで 2 つのモード (自動 PFM モード、強制 PWM モード) のどちらかを選択して、効率とノイズ耐性のバランスを取ることが可能です。TPSM81033 は、軽負荷状態において、VIN から 20µA の静止電流を消費します。シャットダウン中、TPSM81033 は入力電源から完全に遮断されて消費電流が 0.1µA まで低下するため、長いバッテリ駆動時間を実現できます。TPSM81033 には 5.75V の出力過電圧保護、出力短絡保護、およびサーマル シャットダウン保護機能が搭載されています。TPSM81033 は 2.6mm × 2.5mm の QFN-FCMOD (9) パッケージで供給され、また外付け部品も少ないため、ソリューションを小型化できます。

TPSM81033 は、同期整流昇圧モジュールです。このデバイスは、バッテリおよびその他の電源で動作する携帯機器およびスマート デバイス用の電源ソリューションを提供します。TPSM81033 には、5.5A (標準値) のバレー スイッチ電流制限機能があります。このパワー モジュールには、テキサス・インスツルメンツの MagPack テクノロジーを使用して同期整流昇圧コンバータおよびインダクタが組み込まれているので、設計の簡素化、外付け部品の低減、PCB 面積の削減が可能です。

TPSM81033 は、適応型コンスタント オンタイム バレー電流制御トポロジを使用して出力電圧を制御し、2.4MHz のスイッチング周波数で動作します。軽負荷時には、MODE ピンを設定することで 2 つのモード (自動 PFM モード、強制 PWM モード) のどちらかを選択して、効率とノイズ耐性のバランスを取ることが可能です。TPSM81033 は、軽負荷状態において、VIN から 20µA の静止電流を消費します。シャットダウン中、TPSM81033 は入力電源から完全に遮断されて消費電流が 0.1µA まで低下するため、長いバッテリ駆動時間を実現できます。TPSM81033 には 5.75V の出力過電圧保護、出力短絡保護、およびサーマル シャットダウン保護機能が搭載されています。TPSM81033 は 2.6mm × 2.5mm の QFN-FCMOD (9) パッケージで供給され、また外付け部品も少ないため、ソリューションを小型化できます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
8 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPSM81033 5.5V、5.5A、2.4MHz、同期整流昇圧パワー モジュール、MagPack パッケージング テクノロジー、パワー グッド インジケータおよび出力放電機能付き データシート (Rev. C 翻訳版) PDF | HTML 最新英語版 (Rev.D) PDF | HTML 2024年 9月 11日
EVM ユーザー ガイド (英語) TPSM81033EVM-035 Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 2024年 11月 7日
技術記事 電源模組封裝類型及其優勢 PDF | HTML 2024年 8月 12日
技術記事 전력 모듈 패키지 유형 및 장점 PDF | HTML 2024年 8月 12日
技術記事 パワー モジュールのパッケージ タイプとその利点 PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2024年 8月 7日
技術記事 MagPack™ テクノロジー:より小規模なスペースで、より多くの電力 を供給するのに役立つ、新しいパワー モジュールの 4 つの利点 PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2024年 8月 5日
技術記事 MagPack™ 技術:全新電源模組的四大優勢,助您以更少空間 封裝更多功率 PDF | HTML 2024年 8月 5日
技術記事 MagPack™ 기술: 더 적은 공간에 더 많은 전력을 담을 수 있는 새로 운 전원 모듈의 4가지 이점 PDF | HTML 2024年 8月 5日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPSM81033EVM-035 — TPSM81033 の評価基板

TPSM81033EVM-035 は、出力電圧を 5V に設定することで、TPSM81033 デバイスを評価するための迅速なセットアップを可能にします。

TPSM81033 は、同期整流昇圧コンバータです。このデバイスは、各種バッテリおよびその他の電源で動作する携帯機器およびスマート デバイス用の電源に使用できます。TPSM81033 は、全温度範囲にわたって 5.5A (標準値) のバレー スイッチ電流制限が可能です。

ユーザー ガイド: PDF | HTML
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
QFN-FCMOD (VCD) 9 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ