TPSM81033EVM-035
TPSM81033 の評価基板
TPSM81033EVM-035
概要
TPSM81033EVM-035 は、出力電圧を 5V に設定することで、TPSM81033 デバイスを評価するための迅速なセットアップを可能にします。
TPSM81033 は、同期整流昇圧コンバータです。このデバイスは、各種バッテリおよびその他の電源で動作する携帯機器およびスマート デバイス用の電源に使用できます。TPSM81033 は、全温度範囲にわたって 5.5A (標準値) のバレー スイッチ電流制限が可能です。
特長
- 入力電圧範囲:1.8V ~ 5.5V
- 出力電圧範囲:2.2V ~ 5.5V
- 軽負荷時の自動 PFM モードまたは強制 PWM モードをピン選択可能
- シャットダウン時に入力と出力を完全に切り離し
パワー モジュール (インダクタ内蔵)
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 5
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
技術記事 | MagPack™ テクノロジー:より小規模なスペースで、より多くの電力 を供給するのに役立つ、新しいパワー モジュールの 4 つの利点 | PDF | HTML | 英語版 | PDF | HTML | 2024年 8月 5日 | |
技術記事 | MagPack™ 技術:全新電源模組的四大優勢,助您以更少空間 封裝更多功率 | PDF | HTML | 2024年 8月 5日 | |||
技術記事 | MagPack™ 기술: 더 적은 공간에 더 많은 전력을 담을 수 있는 새로 운 전원 모듈의 4가지 이점 | PDF | HTML | 2024年 8月 5日 | |||
EVM ユーザー ガイド (英語) | TPSM81033EVM-035 Evaluation Module User's Guide | PDF | HTML | 2024年 5月 7日 | |||
証明書 | TPSM81033EVM-035 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2024年 4月 26日 |