JAJSEZ8A July 2017 – March 2018 TPSM82480
PRODUCTION DATA.
TPSM82480は、薄型のPOL(ポイント・オブ・ロード)電源用の同期整流降圧DC-DCコンバータ・モジュールです。入力電圧範囲は2.4~5.5Vで、一般的な3.3Vまたは5Vインターフェイス電源に加えて、最低2.4Vのバックアップ回路からも動作できます。
出力電流は最大6Aで、それぞれ3Aの2つの位相で供給され、異なる位相で実行されるため、パルス電流ノイズが大幅に低減します。
TPSM82480にはパワー・セーブ・モードがあり、自動的にこのモードに移行して、非常に軽い負荷までの範囲で高い効率を維持します。これには、実際の負荷に応じて両方または1つの位相のみを使用する、自動位相追加およびシェディング機能が組み込まれています。パワー・セーブ・モードは、MODE機能を使用してオフにできます。
このデバイスにはパワー・グッド信号と、可変ソフトスタートがあります。また、内部の過熱を示すためのサーマル・グッド信号もあります。出力電圧は、VSELピンにより、事前に選択されている値に変更できます。TPSM82480は100%デューティ・サイクル・モードで動作できます。
型番 | パッケージ | 本体サイズ(公称) |
---|---|---|
TPSM82480MOP | QFM (24) | 7.90×3.60×1.55mm |
space