JAJSI06A September 2019 – December 2020 TPSM82810 , TPSM82813
PRODUCTION DATA
TA = 25°C, VIN = 5 V, VOUT = 1.8 V, 1.8 MHz, PWM mode, BOM = Table 8-1 unless otherwise noted.
VIN = 3.3 V | PFM | TA = 25°C |
VIN = 3.3 V | PFM | TA = 85°C |
VIN = 5 V | PFM | TA = 25°C |
VIN = 5 V | PFM | TA = 85°C |
VOUT = 3.3 V | TA = 25°C |
VOUT = 1.8 V | TA = 25°C |
VOUT = 0.6 V | TA = 25°C |
VOUT = 1.8 V | PFM | TA = 25°C |
VIN = 5.0 V | IOUT = 0 A to 4 A to 0 A |
VOUT = 1.8 V | PFM | TA = 25°C |
IOUT = 0 A | VIN = 5.0 V | BW = 20 MHz |
VOUT = 1.8 V | PFM | TA = 25°C | ||
IOUT = 0 A | VIN = 5 V | CSS = 4.7 nF |
VIN = 3.3 V | PWM | TA = 25°C |
VIN = 3.3 V | PWM | TA = 85°C |
VIN = 5 V | PWM | TA = 25°C |
VIN = 5 V | PWM | TA = 85°C |
VOUT = 2.5 V | TA = 25°C |
VOUT = 1.2 V | TA = 25°C |
VOUT = 1.8 V | PWM | TA = 25°C |
VIN = 5.0 V | IOUT = 0 A to 4 A to 0 A |
VOUT = 1.8 V | PWM | TA = 25 °C |
IOUT = 4 A | VIN = 5.0 V | BW = 20 MHz |
VOUT = 1.8 V | PWM | TA = 25°C |
IOUT = 4 A | VIN = 5 V | CSS = 4.7 nF |