JAJSI06A September 2019 – December 2020 TPSM82810 , TPSM82813
PRODUCTION DATA
TPSM8281x はピン互換で 3A および 4A の、高効率で使いやすい、インダクタ内蔵の同期整流降圧型 DC/DC パワー・モジュールのファミリです。これらのデバイスは、固定周波数のピーク電流モードの制御トポロジに基づいています。高い電力密度と使いやすさが要件である、テレコミュニケーション、テストと測定、医療用アプリケーションで使用されます。抵抗値の低いスイッチにより、高い周囲温度でも最大 4A の連続出力電流を供給できます。スイッチング周波数は 1.8MHz~4MHz の範囲で外部から変更でき、同じ周波数範囲の外部クロックと同期することもできます。PFM/PWM モードでは、TPSM8281x は負荷が軽いとき自動的にパワーセーブ・モードへ移行するため、負荷範囲全体にわたって高い効率が維持されます。TPSM8281x は PWM モードで 1% の出力電圧精度を実現するため、出力電圧精度の高い電源の設計に役立ちます。SS/TR ピンを使用して、スタートアップ時間を設定したり、出力電圧が外部ソースに追従するよう設定したりできます。これによって、各種の電源レールの外部シーケンシングが可能で、スタートアップ時の突入電流が制限されます。
部品番号 | パッケージ (1) | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
TPSM82810 | µSiL | 3mm × 4mm × 2.4mm |
TPSM82813 | µSiL | 3mm × 4mm × 2.4mm |