JAJSOO9A December 2022 – June 2024 TPSM82816
PRODMIX
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
MIN | MAX | UNIT | ||
---|---|---|---|---|
Pin voltage(2) | VIN, EN, MODE/SYNC | –0.3 | 6.5 | V |
SW | –0.3 | VIN+0.3 | V | |
SW (transient for less than 10 ns)(3) | -3 | 10 | V | |
FB | –0.3 | 4 | V | |
COMP/FSET, PG, SS/TR, VOUT | –0.3 | VIN + 0.3 | V | |
ISINK_PG | Sink Current at PG pin | 10 | mA | |
TJ | Operating junction temperature | –40 | 125 | °C |
Tstg | Storage temperature | –40 | 125 | °C |