ホーム パワー マネージメント DC/DC パワー モジュール パワー モジュール (インダクタ内蔵)

TPSM82816

アクティブ

オプションの周波数同期機能と、調整可能なソフト スタート機能と、トラッキング機能搭載、6V、6A 降圧モジュール

製品詳細

Rating Catalog Topology Buck, Step-Down Converter, Synchronous Buck Iout (max) (A) 6 Vin (max) (V) 6 Vin (min) (V) 2.7 Vout (max) (V) 5.5 Vout (min) (V) 0.6 Features Adjustable soft start, EMI Tested, Enable, Frequency synchronization, Light Load Efficiency, MagPack technology, Output discharge, Overcurrent protection, Power good, Soft Start Adjustable, Soft-start adjustable, Spread Spectrum, Tracking EMI features Low parasitic Hotrod packaging, Spread Spectrum Operating temperature range (°C) -40 to 125 Type Converter (Integrated Switch), DC/DC converter, Module Duty cycle (max) (%) 100 Control mode Peak current mode, current mode, current mode control Switching frequency (min) (kHz) 1800 Switching frequency (max) (kHz) 4000
Rating Catalog Topology Buck, Step-Down Converter, Synchronous Buck Iout (max) (A) 6 Vin (max) (V) 6 Vin (min) (V) 2.7 Vout (max) (V) 5.5 Vout (min) (V) 0.6 Features Adjustable soft start, EMI Tested, Enable, Frequency synchronization, Light Load Efficiency, MagPack technology, Output discharge, Overcurrent protection, Power good, Soft Start Adjustable, Soft-start adjustable, Spread Spectrum, Tracking EMI features Low parasitic Hotrod packaging, Spread Spectrum Operating temperature range (°C) -40 to 125 Type Converter (Integrated Switch), DC/DC converter, Module Duty cycle (max) (%) 100 Control mode Peak current mode, current mode, current mode control Switching frequency (min) (kHz) 1800 Switching frequency (max) (kHz) 4000
QFN-FCMOD (VCA) 13 7.5 mm² 3 x 2.5 USIP (SIE) 14 See data sheet
  • 1.8MHz~4MHz の調整可能で同期可能なスイッチング周波数
  • 拡散スペクトラム クロック処理 (オプション)
  • 強制 PWM または PFM/PWM 動作を選択可能
  • 出力電圧精度 ±1% (PWM 動作)
  • 入力電圧範囲:2.7V~6V
  • 出力電圧範囲:0.6V~5.5V
  • 調整可能なソフト スタートまたはトラッキング
  • ウィンドウ コンパレータによるパワー グッド出力
  • 高精度の ENABLE 入力が可能
    • ユーザー定義の低電圧誤動作防止機能
    • 正確なシーケンシング
  • 低 EMI 要件に対して最適化
    • ボンド ワイヤ パッケージなし
    • MagPack テクノロジーはインダクタと IC をシールド
    • 最適化されたピン配置によるレイアウトの簡素化
  • 100% デューティ サイクル
  • 出力放電
  • 標準静止電流:18µA
  • 動作温度範囲:-40℃~125℃
  • パッケージの最大高さ:1.6mm (SIE) / 2.0mm (VCA)
  • 優れた放熱対策
  • 次のデバイスとピン互換
  • 1.8MHz~4MHz の調整可能で同期可能なスイッチング周波数
  • 拡散スペクトラム クロック処理 (オプション)
  • 強制 PWM または PFM/PWM 動作を選択可能
  • 出力電圧精度 ±1% (PWM 動作)
  • 入力電圧範囲:2.7V~6V
  • 出力電圧範囲:0.6V~5.5V
  • 調整可能なソフト スタートまたはトラッキング
  • ウィンドウ コンパレータによるパワー グッド出力
  • 高精度の ENABLE 入力が可能
    • ユーザー定義の低電圧誤動作防止機能
    • 正確なシーケンシング
  • 低 EMI 要件に対して最適化
    • ボンド ワイヤ パッケージなし
    • MagPack テクノロジーはインダクタと IC をシールド
    • 最適化されたピン配置によるレイアウトの簡素化
  • 100% デューティ サイクル
  • 出力放電
  • 標準静止電流:18µA
  • 動作温度範囲:-40℃~125℃
  • パッケージの最大高さ:1.6mm (SIE) / 2.0mm (VCA)
  • 優れた放熱対策
  • 次のデバイスとピン互換

TPSM8281x はピン互換で 1A、2A、3A、4A、および 6A の、高効率で使いやすい、インダクタ内蔵の同期整流降圧型 DC/DC パワー モジュールのファミリです。これらのデバイスは、固定周波数のピーク電流モードの制御トポロジに基づいています。高い電力密度と使いやすさが要件である、テレコミュニケーション、テストと測定、医療用アプリケーションで使用されます。抵抗値の低いスイッチにより、高い周囲温度でも最大 6A の連続出力電流を供給できます。スイッチング周波数は 1.8MHz~4MHz の範囲で外部から変更でき、同じ周波数範囲の外部クロックと同期することもできます。パワー セーブ モードでは、負荷が軽いとき TPSM8281x は自動的に PFM へ移行するため、負荷範囲全体にわたって高い効率が維持されます。TPSM8281x は PWM モードで 1% の出力電圧精度を実現するため、出力電圧精度の高い電源の設計に役立ちます。SS/TR ピンを使用して、スタートアップ時間を設定したり、出力電圧が外部ソースに追従するよう設定したりできます。この動作により、各種の電源レールの外部シーケンシングが可能で、スタートアップ時の突入電流が制限されます。

TPSM8281x はピン互換で 1A、2A、3A、4A、および 6A の、高効率で使いやすい、インダクタ内蔵の同期整流降圧型 DC/DC パワー モジュールのファミリです。これらのデバイスは、固定周波数のピーク電流モードの制御トポロジに基づいています。高い電力密度と使いやすさが要件である、テレコミュニケーション、テストと測定、医療用アプリケーションで使用されます。抵抗値の低いスイッチにより、高い周囲温度でも最大 6A の連続出力電流を供給できます。スイッチング周波数は 1.8MHz~4MHz の範囲で外部から変更でき、同じ周波数範囲の外部クロックと同期することもできます。パワー セーブ モードでは、負荷が軽いとき TPSM8281x は自動的に PFM へ移行するため、負荷範囲全体にわたって高い効率が維持されます。TPSM8281x は PWM モードで 1% の出力電圧精度を実現するため、出力電圧精度の高い電源の設計に役立ちます。SS/TR ピンを使用して、スタートアップ時間を設定したり、出力電圧が外部ソースに追従するよう設定したりできます。この動作により、各種の電源レールの外部シーケンシングが可能で、スタートアップ時の突入電流が制限されます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと類似の機能
TPSM82810 アクティブ 調整可能な周波数、トラッキング機能搭載、3 x 4mm の μSIP パッケージ封止、2.75V ~ 6V、4A 降圧モジュール Low noise fixed frequency with 4-A output
TPSM82866A アクティブ インダクタ内蔵、2.4V ~ 5.5V 入力、6A 降圧パワー モジュール Smaller BOM size and fast transient load response

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
26 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPSM8281x 2.7V~6V 入力、4A/6A 降圧パワー モジュール、インダクタ内蔵、周波数同期機能付き、MicroSiP および MagPack パッケージ データシート (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2025年 1月 6日
技術記事 電源模組封裝類型及其優勢 PDF | HTML 2024年 8月 12日
技術記事 전력 모듈 패키지 유형 및 장점 PDF | HTML 2024年 8月 12日
技術記事 パワー モジュールのパッケージ タイプとその利点 PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2024年 8月 7日
技術記事 MagPack™ テクノロジー:より小規模なスペースで、より多くの電力 を供給するのに役立つ、新しいパワー モジュールの 4 つの利点 PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2024年 8月 5日
技術記事 MagPack™ 技術:全新電源模組的四大優勢,助您以更少空間 封裝更多功率 PDF | HTML 2024年 8月 5日
技術記事 MagPack™ 기술: 더 적은 공간에 더 많은 전력을 담을 수 있는 새로 운 전원 모듈의 4가지 이점 PDF | HTML 2024年 8月 5日
アプリケーション・ノート QFN and SON PCB Attachment (Rev. C) PDF | HTML 2023年 12月 6日
証明書 TPSM82816EVM-089 EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2022年 12月 1日
アプリケーション・ノート Intro to Multi-Function Pins and Their Applications in TI Step-Down Converters (Rev. A) PDF | HTML 2022年 11月 17日
アプリケーション・ノート Quick Reference Guide To TI Buck Switching DC/DC Application Notes (Rev. B) PDF | HTML 2022年 5月 23日
アプリケーション・ノート Understanding SOA Curves to Operate at High Output Currents and Temperature PDF | HTML 2022年 5月 5日
ユーザー・ガイド Manufacturing and Rework Design Guide for MicroSiP™ Power Modules (Rev. A) PDF | HTML 2021年 6月 16日
アプリケーション概要 Achieving High Thermal Performance in Compact Buck Power Modules PDF | HTML 2021年 2月 24日
ホワイト・ペーパー Benefits of a Resistor-to-Digital Converter in Ultra-Low Power Supplies 2019年 10月 14日
Analog Design Journal Methods of output-voltage adjustment for DC/DC converters 2019年 6月 14日
アプリケーション・ノート Performing Accurate PFM Mode Efficiency Measurements (Rev. A) 2018年 12月 11日
Analog Design Journal Understanding 100% mode in low-power DC/DC converters 2018年 6月 22日
Analog Design Journal Achieving a clean startup by using a DC/DC converter with a precise enable-pin threshold 2017年 10月 24日
Analog Design Journal Improving the thermal performance of a MicroSiP(TM) power module 2017年 7月 24日
Analog Design Journal Testing tips for applying external power to supply outputs without an input voltage 2016年 10月 24日
Analog Design Journal Adjusting the soft-start time of an integrated power module 2016年 4月 26日
Analog Design Journal Five steps to a great PCB layout for a step-down converter 2015年 1月 29日
Analog Design Journal Design considerations for a resistive feedback divider in a DC/DC converter 2012年 4月 26日
アプリケーション・ノート Choosing an Appropriate Pull-up/Pull-down Resistor for Open Drain Outputs 2011年 9月 19日
Analog Design Journal IQ: What it is, what it isn’t, and how to use it 2011年 6月 17日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPSM82816EVM-089 — TPSM82816 インダクタ内蔵、6A 降圧コンバータの評価基板

TPSM82816EVM-089 評価基板 (EVM) を使用すると、TPSM82816 を評価できます。この製品は、周波数同期機能を搭載したピン互換の 6A 降圧パワー モジュールであり、3mm x 4mm x 1.6mm の MicroSiP パッケージに封止済みです。この評価基板は、2.7V ~ 6Vの入力電圧に対して、1% の精度で 1.8V の出力電圧を供給します。
ユーザー ガイド: PDF | HTML
評価ボード

TPSM82816PEVM-062 — TPSM82816 評価基板

TPSM82816 評価基板 (EVM) を使用すると、TPSM82816 を評価できます。この製品は、周波数同期機能を搭載したピン互換の 6A 降圧パワー モジュールであり、2.5mm × 3mm × 1.95mm の MagPack™ パッケージに封止済みです。この評価基板 (EVM) は、最大 6V の入力電圧に対して、1% の精度で 1.8V の出力電圧を供給します。
ユーザー ガイド: PDF | HTML
ガーバー・ファイル

BSR089B Gerber

SLUC713.ZIP (450 KB)
ガーバー・ファイル

SR062A Gerber File

SLVC858.ZIP (1783 KB)
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
QFN-FCMOD (VCA) 13 Ultra Librarian
USIP (SIE) 14 Ultra Librarian