JAJSHV7F August 2019 – November 2021 TPSM82821 , TPSM82821A , TPSM82822 , TPSM82822A , TPSM82823 , TPSM82823A
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
高さ 1.1mm の MicroSiP™ パワー・モジュール
CCM 動作のための強制 PWM を選択可能
TPSM8282x デバイス・ファミリは、小さいソリューション・サイズと高い効率を実現できるように最適化された 1A/2A/3A 降圧コンバータ MicroSiP™ パワー・モジュールで構成されています。
この電源モジュールには同期整流降圧型コンバータとインダクタが組み込まれているため、設計を簡素化し、外付け部品を減らして、PCB 面積を削減できます。TPSM8282x には 2 種類のバージョンがあります。第 1 のバージョンにはパワーセーブ・モードがあり、自動的にこのモードに移行して、非常に軽い負荷までの範囲で高い効率を維持し、システムのバッテリでの動作時間を延長します。第 2 のバージョンである TPSM8282xA は、出力リップルを最小限に抑えるため、すべての電流で連続導通モードを維持する強制 PWM で動作します。PWM モードでは、本コンバータは 4MHz の公称スイッチング周波数で動作します。
パワーセーブ・モードでは、4µA (標準値) の静止電流で動作します。このデバイスは DCS-Control トポロジを使用して、非常に優れた負荷過渡性能と、出力電圧の正確なレギュレーションを実現しています。EN および PG ピンはシーケンシング構成をサポートするため、柔軟なシステム設計が可能です。内蔵のソフト・スタートアップにより、入力電源からの突入電流が減少します。過熱保護およびヒカップ短絡保護機能により、堅牢で信頼性の高いソリューションを実現できます。
部品番号(1) | パッケージ | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
TPSM82821xSILR | µSiL (10) | 2.0mm × 2.5mm |
TPSM82822xSILR | ||
TPSM82823xSILR |
Changes from Revision E (May 2021) to Revision F (November 2021)
Changes from Revision D (March 2021) to Revision E (May 2021)
ORDERABLE PART NUMBER |
OUTPUT VOLTAGE |
MODE OF OPERATION |
OUTPUT CURRENT |
---|---|---|---|
TPSM82821SILR | adjustable | Power save mode | 1 A |
TPSM828211SILR | 1.2 V | ||
TPSM828212SILR | 1.8 V | ||
TPSM828213SILR | 2.5 V | ||
TPSM828214SILR | 3.3 V | ||
TPSM82821ASILR | adjustable |
Forced PWM |
|
TPSM82822SILR | adjustable | Power save mode | 2 A |
TPSM828221SILR | 1.2 V | ||
TPSM828222SILR | 1.8 V | ||
TPSM828223SILR | 2.5 V | ||
TPSM828224SILR | 3.3 V | ||
TPSM82822ASILR | adjustable | Forced PWM | |
TPSM82823SILR | adjustable | Power save mode | 3 A |
TPSM82823ASILR | adjustable | Forced PWM |