この製品には新バージョンがあります
比較対象デバイスと類似の機能
TPSM82823
-
高さ 1.1mm の MicroSiP™ パワー・モジュール
- CISPR 11 class B 準拠
- 最大 95% の効率
- 入力電圧範囲:2.4V~5.5V
- 出力電圧は 0.6V~4V の範囲で可変
- 固定出力電圧を選択可能:1.2V、1.8V、2.5V、3.3V
- 動作時静止電流:4µA
- DCS-Control トポロジ
- 軽負荷時の効率を向上させるパワーセーブ・モードを選択可能
-
CCM 動作のための強制 PWM を選択可能
- 100% デューティ・サイクル動作による最小のドロップアウト電圧
- ヒカップ短絡保護機能
- 出力放電
- パワー・グッド出力とウィンドウ・コンパレータ
- ソフト・スタートアップ内蔵
- 過熱保護
- PSPICE モデルを提供:TPSM82821、TPSM82822、TPSM82823
- 2.0mm × 2.5mm × 1.1mm の 10 ピン µSiL パッケージ
- トータル・ソリューション・サイズ:12mm2 (固定出力電圧バージョンの場合)
TPSM8282x デバイス・ファミリは、小さいソリューション・サイズと高い効率を実現できるように最適化された 1A/2A/3A 降圧コンバータ MicroSiP™ パワー・モジュールで構成されています。
この電源モジュールには同期整流降圧型コンバータとインダクタが組み込まれているため、設計を簡素化し、外付け部品を減らして、PCB 面積を削減できます。TPSM8282x には 2 種類のバージョンがあります。第 1 のバージョンにはパワーセーブ・モードがあり、自動的にこのモードに移行して、非常に軽い負荷までの範囲で高い効率を維持し、システムのバッテリでの動作時間を延長します。第 2 のバージョンである TPSM8282xA は、出力リップルを最小限に抑えるため、すべての電流で連続導通モードを維持する強制 PWM で動作します。PWM モードでは、本コンバータは 4MHz の公称スイッチング周波数で動作します。
パワーセーブ・モードでは、4µA (標準値) の静止電流で動作します。このデバイスは DCS-Control トポロジを使用して、非常に優れた負荷過渡性能と、出力電圧の正確なレギュレーションを実現しています。EN および PG ピンはシーケンシング構成をサポートするため、柔軟なシステム設計が可能です。内蔵のソフト・スタートアップにより、入力電源からの突入電流が減少します。過熱保護およびヒカップ短絡保護機能により、堅牢で信頼性の高いソリューションを実現できます。
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと類似の機能
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | TPSM8282x、TPSM8282xA 1A/2A/3A 高効率降圧コンバータ MicroSiP™ パワー・モジュール、インダクタ内蔵 データシート (Rev. F 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.F) | PDF | HTML | 2022年 1月 24日 |
| ユーザー・ガイド | TPSM8282xEVM-080 and TPSM8282xAEVM-127 Evaluation Modules User's Guide (Rev. D) | PDF | HTML | 2021年 11月 12日 | |||
| 機能安全情報 | TPSM8282x/A Pin Failure Mode Analysis (Pin FMA) | PDF | HTML | 2021年 9月 27日 | |||
| ユーザー・ガイド | Manufacturing and Rework Design Guide for MicroSiP™ Power Modules (Rev. A) | PDF | HTML | 2021年 6月 16日 | |||
| ホワイト・ペーパー | Enabling Higher Data Rates for Optical Modules With Small and Efficient Power | 2021年 3月 22日 | ||||
| アプリケーション概要 | Achieving High Thermal Performance in Compact Buck Power Modules | PDF | HTML | 2021年 2月 24日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
TPSM82823EVM-080 — TPSM82823 インダクタ内蔵、3A 降圧コンバータの評価基板
TPSM82823EVM-080 評価基板(EVM)を使用して、DCS-Control を搭載したピン互換の 3A 降圧パワー モジュールで、2mm×2.5mm の uSiL パッケージに封止済みのTPSM82823 を評価できます。この評価基板 (EVM) は、2.4V ~ 5.5V の入力電圧を 1% 精度で 1.8V の出力電圧に変換するほか、ソリューションの最大の高さを 1.1mm に抑えています。TPSM82823 は、光学モジュール、組込みカメラ システム、スペースに制約のある他のアプリケーションなど、多様なアプリケーション向けのポイント オブ ロード (PoL) (...)
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| USIP (SIL) | 10 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。