TPSM82823EVM-080

TPSM82823 インダクタ内蔵、3A 降圧コンバータの評価基板

TPSM82823EVM-080

購入

概要

TPSM82823EVM-080 評価基板 (EVM) を使用すると、TPSM82823 を評価できます。この製品は、DCS-Control を搭載したピン互換の 3A 降圧パワー モジュールであり、2mm × 2.5mm の μSiL パッケージに封止済みです。この評価基板 (EVM) は、2.4V ~ 5.5V の入力電圧を 1% 精度で 1.8V の出力電圧に変換するほか、ソリューションの最大の高さを 1.1mm に抑えています。TPSM82823 は、光学モジュール、組込みカメラ システム、スペースに制約のある他のアプリケーションなど、多様なアプリケーション向けのポイント オブ ロード (PoL) モジュールに適した、高効率、小型のソリューションです。

特長
  • 3A の出力電流
  • インダクタ内蔵
  • 高速過渡応答
  • ソリューション全体のサイズ:23mm2
  • 入力電圧範囲:2.4V~5.5V
  • 1.8V の出力電圧 (調整可能)
パワー モジュール (インダクタ内蔵)
TPSM82823 2.0mm × 2.5mm × 1.1mm uSiP パッケージ封止、インダクタ内蔵、5.5V 入力、3A 降圧モジュール
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPSM82823EVM-080 — TPSM82823 3-A step-down converter with integrated inductor evaluation module

TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

設計ファイル

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* ユーザー・ガイド TPSM8282xEVM-080 and TPSM8282xAEVM-127 Evaluation Modules User's Guide (Rev. D) PDF | HTML 2021年 11月 12日
証明書 TPSM82823EVM-080 EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2021年 3月 30日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ