JAJSNW0D July 2023 – June 2024 TPSM8287A06 , TPSM8287A10 , TPSM8287A12 , TPSM8287A15
PRODUCTION DATA
TPSM8287Axx は、差動リモート センシングと I2C インターフェイスを搭載したピン互換の降圧型 DC/DC パワー モジュールのファミリです。この電源モジュールには同期整流降圧型コンバータ、インダクタ、入力コンデンサが組み込まれているため、設計が簡単になり、外付け部品を減らして、PCB 面積を削減できます。薄く小型に設計されているので、標準的な表面実装機による組み立てが可能です。TPSM8287Axx ファミリは、高速過渡をサポートする拡張制御方式を実装しています。TPSM8287Axx は、固定周波数モードまたはパワー セーブ モードで動作可能です。リモート センシング機能により、ポイント オブ ロードでの電圧レギュレーションが最適化され、デバイスは温度範囲全体にわたって ±0.8% の DC 電圧精度を達成します。これらのデバイスをスタック モードまたは並列モードで動作させることで、大出力電流を供給することや、電力散逸を複数のデバイスに分散することが可能です。I2C 互換インターフェイスにより、複数の制御、監視、警告機能を備えています。VSETx ピンによりスタートアップ電圧を選択できるため、アクティブな I2C 通信がなくても起動できます。
部品番号(2) | 電流定格 | パッケージ (1) | パッケージの高さ |
---|---|---|---|
TPSM8287A06BAS | 6A |
RDV (B0QFN、39) |
1.8mm |
TPSM8287A12BAS | 12A | ||
TPSM8287A12BBS | 12A | ||
TPSM8287A10BAH | 10A |
RDW (B3QFN、39) |
4.0mm |
TPSM8287A15BAH | 15A | ||
TPSM8287A15BBH | 15A |